Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

REL-MR- 60DC/21AU - Przekaźnik osobny
2961134

Wtykowy miniaturowy przekaźnik mocy, ze złoconym zestykiem wielowarstwowym, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 60 V DC

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Niezawodna separacja między cewką i stykami
Wysoki stopień ochrony, w zależności od typu szczelność do RT III (odporność na czyszczenie)
Styki mocy do 6 A