PLC-RPT-230UC/21HC/EX - Moduł przekaźnika
2909534

PLC-INTERFACE, składający się ze złączki bazowej 14 mm do montażu na szynie DIN z połączeniem Push-in i wtykanym przekaźnikiem ze stykiem zasilania 10 A, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 230 V AC/220 V DC. Dopuszczenie wg ATEX/IECEx (strefa 2) i strefa Ex class I, div. 2.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne