Materiały mocujące do szafy sterowniczej

Materiały montażowe

Oferujemy szeroki wybór materiałów montażowych do szafy sterowniczej. Odpowiednie przyrządy montażowe umożliwiają bezpieczne i szybkie zamocowanie połączeń i elementów elektrycznych. Połączenie materiałów montażowych pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnego miejsca w szafie sterowniczej.

Do konfiguracji
Go to Product Detail Page for item 1208131
NS 35/ 7,5 PERF/... - Szyna DIN z otworami
NS 35/ 7,5 PERF/... - Szyna DIN z otworami
1208131

Szyna DIN z otworami, wg danych klienta maks. długość: 2 m, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, rodzaj montażu: Profil standardowy, kolor: srebrny, Aktualne tolerancje wymiarowe:  Tolerancja profilu ze względu na zadziory / ostre krawędzie = ±0,5 mm, Wymiar początkowy = ±0,5 mm, Układ otworów = ±0,5 mm, Pozycja otworów = ±0,5 mm, Minimalna długość szyny: Bez perforacji: >20 mm, Z perforacją: >100 mm, Ostatnie wykrawanie w Phoenix Contact: <1750 mm

Korzyści

  • Oszczędność miejsca i wygoda przy montażu szyn DIN
  • Łatwe mocowanie listew zaciskowych dzięki różnym wersjom trzymaczy końcowych
  • Dobre podłączenie przewodu neutralnego dzięki szynom zbiorczym przewodu neutralnego oraz różnorodnym uchwytom wspornika
  • Łatwe łączenie przewodów w jeden kanał i mocowanie ich dzięki różnym wersjom opasek kablowych

Nowe produkty

Adapter montażowy RailFIX pod szyną DIN

RailFIX

Efektywny montaż szyn DIN

RailFIX upraszcza montaż wyposażonych szyn DIN. W tym celu należy najpierw przykręcić adaptery do płyty montażowej. Listwa ze złączkami jest następnie wsuwana na haki mocujące, podważana do pozycji mocowania i zabezpieczana śrubą mocującą. Szyna DIN jest już mocno osadzona w płycie montażowej.

Najważniejsze cechy

  • Kompatybilny z szynami DIN ze standardowym układem otworów 15 mm x 6,2 mm
  • Nadaje się do stalowych szyn montażowych NS 35/7,5 i NS 35/15 firmy Phoenix Contact
  • Wysoka stabilność dzięki odlewanemu cynkowi
  • Odporne na wibracje połączenie do transportu szafy sterowniczej
  • Dobra transmisja prądów ekranu dzięki niskiej rezystancji styków

Korzyści

  • Zwiększona wydajność całego procesu montażu szafy sterowniczej
  • Szybka i łatwa instalacja gotowych listew ze złączkami
  • Brak konieczności demontażu poszczególnych elementów szyny DIN
  • Brak konieczności późniejszego montażu mostków lub oznaczników
  • Otwory montażowe umożliwiają montaż za pomocą standardowego wkrętaka

Szyny DIN i szyny montażowe

Szyna DIN NS 35
Szyna DIN o profilu G
Szyna DIN o profilu C
Gilotyna do szyn PPS STANDARD M z różnymi szynami DIN
Szyna DIN NS 35

Te szyny DIN o profilu symetrycznym są najbardziej popularnymi wariantami. Są one dostępne w dwóch rozmiarach NS 15 i NS 35. W przypadku szyny DIN NS 35 istnieją również dwie wysokości 7,5 mm i 15 mm. W zależności od wariantu szyny mogą być wykonane z różnych materiałów. Może to być np. stal niepowlekana lub ocynkowana, a także miedź lub aluminium. Ponadto wszystkie warianty, zarówno NS 15, jak i NS 35, są dostępne z perforacją lub bez. Otwory podłużne umożliwiają łatwy montaż szyn DIN z wyposażeniem. Standardowe otwory szyn DIN NS 15 mają rozstaw 20 mm od środka otworu do środka otworu. Sam otwór z promieniami ma długość 12,2 mm
i szerokość 4,2 mm. Standardowe otwory szyn DIN NS 35 mają rozstaw 25 mm od środka otworu do środka otworu. Sam otwór z promieniami ma długość 15 mm i szerokość 6,2 mm.

Szyna DIN o profilu G

Szyny DIN o profilu G są dostępne tylko w rozmiarze NS 32. Szyny DIN są dostępne w wersji perforowanej lub nieperforowanej, ale tylko wersja nieperforowana oferuje wybór różnych materiałów. Wersja nieperforowana jest również dostępna z niepowlekanej miedzi.

Szyna DIN o profilu C

Szyny DIN o profilu C są obecnie rzadko stosowane. Z tego powodu nasz asortyment szyn obejmuje tylko jeden taki rodzaj szyny. Ten wariant to szyna DIN NS 30 wykonana ze stali ocynkowanej z otworem podłużnym.

Gilotyna do szyn PPS STANDARD M z różnymi szynami DIN

Gilotyny umożliwiają precyzyjne cięcie szyn DIN bez wiórów i konieczności dodatkowej obróbki krawędzi cięcia. Dzięki elementom prowadzącym szyny DIN można szybko i bez wysiłku włożyć do gilotyny.

Gilotyny do profili i szyn

Adaptery na szynę DIN RailFIX

Adaptery na szynę DIN RailFIX
Montaż szyny DIN za pomocą adapterów montażowych RailFIX
W pełni wyposażona szyna DIN unosząca się nad zamontowanymi adapterami RailFIX
Adaptery na szynę DIN RailFIX

Adaptery na szynę DIN RailFIX umożliwiają łatwy i efektywny montaż w pełni wyposażonych listew ze złączkami. Do przymocowania listew ze złączkami, podczas montażu nie jest potrzebna wolna przestrzeń między złączkami szynowymi. Oprócz oszczędności miejsca, zapewnia to również szybki montaż, ponieważ nie ma potrzeby czasochłonnego montowania pojedynczych złączek szynowych i akcesoriów. Ponadto do zamocowania w pełni wyposażonej szyny DIN wystarczy jedna śruba na końcu szyny.

Szczegółowe informacje
Montaż szyny DIN za pomocą adapterów montażowych RailFIX

Aby przygotować się do montażu listwy ze złączkami, najpierw należy przymocować adaptery RailFIX do płyty montażowej. Następnie szynę DIN zakłada się ręcznie na zaczepy i wsuwa pod zaczepy mocujące. Dalej szyna DIN jest wsuwana za pomocą standardowego śrubokręta pod adaptery aż do oznaczenia. Na koniec szynę DIN wystarczy zabezpieczyć śrubą z łbem walcowym M5, aby zapobiec jej przesuwaniu się na boki.

Do filmu
W pełni wyposażona szyna DIN unosząca się nad zamontowanymi adapterami RailFIX

Montowanie i mocowanie listew ze złączkami może być żmudne i czasochłonne. Jednak adaptery RailFIX znacznie usprawniają ten proces. Prawdziwą zaletą adapterów montażowych RailFIX jest nie tylko szybkość montażu, ale przede wszystkim uproszczenie instalacji listwy ze złączkami. Dzięki RailFIX może odbywa się równolegle z montażem adaptera, co decentralizuje cały proces i minimalizuje pokonywanie dużych odległości i oczekiwanie. Ponadto można zamawiać gotowe szyny DIN u zewnętrznych dostawców.

Więcej na temat efektywnego montażu i oprzewodowania
Trzymacze końcowe do montażu zatrzaskowego

Trzymacze końcowe do montażu zatrzaskowego

Trzymacze końcowe

Oferta trzymaczy końcowych składa się z różnych modeli przeznaczonych do szyn DIN, a także szyn typu C i G. Do popularnych szyn DIN poza przykręcanymi trzymaczami końcowymi dostępne są również trzymacze mocowane zatrzaskowo. Te trzymacze końcowe można zamocować na szynie DIN bez użycia narzędzi i innych elementów mocujących. Podczas montażu trzymacze końcowe wchodzą w metal szyny DIN, co gwarantuje dużą stabilność zamocowania. Ponadto mocowane zatrzaskowo trzymacze końcowe są bezobsługowe. Zdjęcie trzymacza końcowego jest możliwe tylko za pomocą wkrętaka, tak jak w przypadku trzymaczy przykręcanych. Pozwala to na uniknięcie przypadkowego zdjęcia.

Szyny zbiorcze przewodu neutralnego

Szyny zbiorcze przewodu neutralnego

Szyny zbiorcze przewodu neutralnego oraz uchwyty wspornika

Z myślą o łatwej instalacji przewodów neutralnych oferta obejmuje trzy różne rodzaje szyn zbiorczych przewodu neutralnego. Przykładowe wymiary to 6 x 6 mm oraz 3 x 10 mm. Do montażu szyn zbiorczych przewodu neutralnego są dostępne różne uchwyty wspornika. Najszerszy wybór istnieje do wersji 3 x 10 mm. Adaptery mogą być mocowane na szynie DIN lub przeznaczone do montażu bezpośredniego. Adaptery NLS powiązane z szynami DIN są dostępne w różnych wersjach. Dzięki temu można zmienić odległość szyby zbiorczej od szyny DIN oraz wysokość szyny.

Broszura
Wyposażenie do szaf sterowniczych

Odkryj różnorodność akcesoriów do wyposażenia szaf sterowniczych w broszurze produktów. Akcesoria zapewniają ochronę i porządek w szafie sterowniczej i wokół niej. Gniazda do szafy sterowniczej i złącza serwisowe zapewniają łatwe utrzymanie ruchu, serwisowanie i diagnostykę.

Pobierz broszurę
Szafa sterownicza z różnymi akcesoriami