NS 35/ 7,5 PERF/...
-
Szyna DIN z otworami
1208131
Szyna DIN z otworami, wg danych klienta maks. długość: 2 m, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, rodzaj montażu: Profil standardowy, kolor: srebrny, Aktualne tolerancje wymiarowe: Tolerancja profilu ze względu na zadziory / ostre krawędzie = ±0,5 mm, Wymiar początkowy = ±0,5 mm, Układ otworów = ±0,5 mm, Pozycja otworów = ±0,5 mm, Minimalna długość szyny: Bez perforacji: >20 mm, Z perforacją: >100 mm, Ostatnie wykrawanie w Phoenix Contact: <1750 mm