GW MODBUS TCP/ASCII 2E/4DB9
-
Przetwornik złączy
2702771
Bramka GW MODBUS TCP/ASCII... przekształca szeregowe ciągi znaków RAW lub ASCII na rejestry Modbus. Obejmuje dwa złącza RJ45 i cztery złącza D-SUB 9.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Ograniczenie użycia | |
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
Ograniczenie użycia | |
Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
Typ produktu | Konwerter interfejsów |
MTBF | 63,5 Lata (Standard Telcordia, temperatura: 25°C, obciążenie: 50%, czynnik środowiskowy = 1,0) |
42,3 Lata (Standard Telcordia, temperatura: 40°C, obciążenie: 50%, czynnik środowiskowy = 1,5) |
Galwaniczna separacja | IEC UL 61010-1 (VCC // Ethernet) |
Napięcie probiercze interfejsu danych/interfejs danych | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Napięcie probiercze interfejsu danych/interfejs danych | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
1,5 kVeff | |
Zasilanie | |
Zakres napięcia zasilania | 10,8 V DC ... 30 V DC (za pomocą wtykowych, śrubowych listew zaciskowych COMBICON) |
Pobór prądu typowy | 110 mA (24 V DC) |
Pobór prądu maksymalny | 120 mA (24 V DC) |
Funkcja | |
Management | Zarządzanie oparte na sieci WWW |
Wskaźniki stanu i diagnozowania | Diody LED: status, ACT/LNK (wymiana danych Ethernet) |
Zasilanie | |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Sygnał | Ethernet |
Modbus | |
Serwer Web | tak |
Dane: Modbus/TCP | |
Szybkość transmisji szeregowej | 10/100 Mb/s, autonegocjacja |
Rodzaj przyłącza | wtyk RJ45, ekranowany |
Liczba kanałów | 2 |
Zasięg transmisji | ≤ 100 m (Twisted Pair, ekranowana) |
Protokóły pomocnicze | ARP, DHCP (Client), PING |
Dane: RS-232 | |
Szybkość transmisji szeregowej | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kBit/s |
Ilość przyłączy | 4 |
Rodzaj przyłącza | Wtyk D-SUB-9 |
Przyporządkowanie pinów | DTE |
Zasięg transmisji | 15 m |
Format plików/kodowanie | 5/6/7/8 bitów danych, 1/2 bit zatrzymania, parzystość: Brak/Parzysty/Nieparzysty/Zaznaczony/Pusty |
Kontrola przepływu danych/protokóły | Software-Handshake, Xon/Xoff lub Hardware-Handshake RTS/CTS |
Dane: RS-422 | |
Szybkość transmisji szeregowej | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kBit/s |
Ilość przyłączy | 4 |
Rodzaj przyłącza | Wtyk D-SUB-9 |
Przyporządkowanie pinów | 2, 3, 5, 7, 8 |
Zasięg transmisji | ≤ 1200 m |
Terminator | 120 Ω (konfigurowalny) |
Format plików/kodowanie | 5/6/7/8 bitów danych, 1/2 bit zatrzymania, parzystość: Brak/Parzysty/Nieparzysty/Zaznaczony/Pusty |
Dane: RS-485 | |
Szybkość transmisji szeregowej | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kBit/s |
Ilość przyłączy | 4 |
Rodzaj przyłącza | Wtyk D-SUB-9 |
Przyporządkowanie pinów | 3, 5, 7 |
Terminator | 120 Ω (konfigurowalny) |
Format plików/kodowanie | 5/6/7/8 bitów danych, 1/2 bit zatrzymania, parzystość: Brak/Parzysty/Nieparzysty/Zaznaczony/Pusty |
Szerokość | 45 mm |
Wysokość | 99 mm |
Głębokość | 115 mm |
Kolor | szary |
Materiał obudowy | PA 6.6 |
Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : |
Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Wysokość | < 2000 m |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Zgodność/dopuszczenia | |
Zgodność | zgodność z CE |
UL, USA | UL 61010-1 |
UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A |
Test korozji przy przepływie mieszaniny gazu | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Dane Ex | |
ATEX | DEMKO 18ATEX 2026X: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | IECEx UL 18.0023X Ex ec IIC T4 Gc |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2005 |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
Normy/przepisy | EN 55022, EN 55024 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Numer artykułu | 2702771 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNC323 |
Klucz produktu | DNC323 |
GTIN | 4055626339399 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 246 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 193 g |
Numer taryfy celnej | 85176200 |
Kraj pochodzenia | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242208 |
ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Kabel do transmisji danych 2799474
-
SUBCON 9/F-SH - Wtyk mag. D-SUB 2761499
-
SUBCON-PLUS-F/AX 9 - Wtyk mag. D-SUB 2311797
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adapter 2708753
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Kabel krosowe 2832580
-
FL SWITCH SFN 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891152
-
DT-LAN-CAT.6+ - Ogranicznik przepięć 2881007
-
SUBCON-PLUS 9/F - Wtyk mag. D-SUB 2744241
-
SUBCON-PLUS F2 - Wtyk mag. D-SUB 2799490
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Kabel krosowe 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Kabel krosowe 1408365
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Złącza wtykowe RJ45 1419001
-
VS-09-BU-DSUB-EG - Złącza wtykowe D-SUB 1688803
-
VS-09-ST-DSUB-EG - Złącza wtykowe D-SUB 1688793
-
CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB 1419722
-
CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - Obudowa tulejowa D-SUB 1419705
-
PSM-ME-RS232/RS232-P - Konwerter interfejsów 2744461
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Regenerator sygnałów 2744429
-
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I - Ogranicznik przepięć 2906797
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I - Ogranicznik przepięć 2906786
-
FL DIN RA - Adapter na szynę DIN 2891053
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław