Ex i-Przetwornik temperaturowy do przetwarzania i przesyłania sygnałów iskrobezpiecznych z czujników RTD i TC do obciążenia w obszarze bezpiecznym. Konfiguracja standardowa, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, zaciski Push-in
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe do ochrony przeciwwybuchowej
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe do ochrony przeciwwybuchowej zapewniają, oprócz standardowych funkcji, elektryczną ochronę przeciwwybuchową dla wszystkich grup substancji oraz obszarów zgodnie z odpowiednimi normami. Dzięki konsekwentnemu rozwojowi produktów i ich ocenie zgodnie z SIL IEC 61508 i PL DIN EN ISO 13849, nasze kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe minimalizują zagrożenia do akceptowalnego ryzyka resztkowego i zapewniają ochronę ludzi, maszyn i środowiska.
Ex i-Kondycjoner sygnałów wejściowych i zasilania z 2 przekaźnikami wartości granicznych, do zasilania 2, 3 i 4 przewodowych przetworników pomiarowych, przesyła 1:1 pasywne lub aktywne sygnały wejściowe 0 mA / 4 mA ... 20 mA, wyposażony w 2 konfigurowalne wyjścia wartości granicznych. liczba kanałów: 1, Zgodność z protokołem HART, Konfiguracja standardowa, Izolacja 4-drożna, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, zaciski Push-in
Ex i-Moduł sterowania zaworami do sterowania iskrobezpiecznymi zaworami elektromagnetycznymi Ex i w obszarze Ex. napięcie bez obciążenia: 16 V DC, ograniczenie prądu: 50 mA, Konfiguracja standardowa, Wykrywanie uszkodzenia przewodów, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Przyłącze śrubowe
Przełącznik wartości granicznych z wejściem Ex i do aktywnych sygnałów prądowych i napięciowych oraz wyjściem przekaźnikowym wartości granicznej (zestyk przełączny). Ustawiany za pomocą przełącznika DIP i potencjometru, separacja galwaniczna 3-drożna, do SIL2 (SC3), PLc kat.1, połączenie Push-in.
Ex i-Transmiter wyjściowy separuje i przesyła sygnały 0 mA / 4 mA ... 20 mA w sposób iskrobezpieczny do obszaru Ex. Nadaje się do detektorów ognia i gazu. liczba kanałów: 2, Zgodność z protokołem HART, napięcie bez obciążenia: 25 V, Konfiguracja standardowa, loop-powered, Izolacja 4-drożna, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Przyłącze śrubowe
Ex i-Kondycjoner sygnału NAMUR do czujników zbliżeniowych i przełączników w obszarze Ex. Sygnały są przesyłane przez 2 wyjścia tranzystorowe (pasywne) do obszaru bezpiecznego. Konfiguracja standardowa, Wykrywanie uszkodzenia przewodów, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, zaciski Push-in
Ex i-Moduł sterowania zaworami do sterowania iskrobezpiecznymi zaworami elektromagnetycznymi Ex i w obszarze Ex. napięcie bez obciążenia: 16 V DC, ograniczenie prądu: 50 mA, Konfiguracja standardowa, loop-powered, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, zaciski Push-in
Ex i-Moduł sterowania zaworami do sterowania iskrobezpiecznymi zaworami elektromagnetycznymi Ex i w obszarze Ex. napięcie bez obciążenia: 21 V DC, ograniczenie prądu: 48 mA, Konfiguracja standardowa, loop-powered, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, zaciski Push-in
Ex i-Moduł sterowania zaworami do sterowania iskrobezpiecznymi zaworami elektromagnetycznymi Ex i w obszarze Ex. napięcie bez obciążenia: 23 V DC, ograniczenie prądu: 38 mA, Konfiguracja standardowa, loop-powered, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, zaciski Push-in
Dowolnie programowalny przetwornik temperaturowy Ex i z wyjściem analogowym i 1 przekaźnikami wartości granicznych, iskrobezpieczne wejścia sygnałowe, termometry rezystancyjne w technice 2-, 3-, lub 4-przewodowej, termopary, zasilacz szerokozakresowy. Konfiguracja zamówienia, Izolacja 4-drożna, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, zaciski Push-in
Kamień milowy w miniaturyzacji Wysoce kompaktowe kondycjonery sygnału Ex i MINI Analog Pro zdobywają najważniejsze nagrody
Nowe wersje Ex i kondycjonerów sygnału MINI Analog Pro o szerokości 6,2 mm oferują ochronę przeciwwybuchową i bezpieczeństwo funkcjonalne w wyjątkowej kompaktowości. Przy oszczędności miejsca do 50% w porównaniu z dotychczasowymi rozwiązaniami umożliwiają niezawodne przetwarzanie sygnałów pomiarowych i jednocześnie zapewniają ochronę ludzi, środowiska i systemów. Wszystkie produkty mają najwyższy poziom bezpieczeństwa, SIL 3 1oo1. Koncepcja obsługi i kompletna cyfryzacja są szczególnie przyjazne dla użytkownika i przyszłościowe.
Dzięki swojej innowacyjności produkty zostały uhonorowane nagrodą GIT Security Award oraz złotą statuetką w konkursie German Innovation Award.
Porównanie kondycjonerów sygnału i przetworników pomiarowych do ochrony przeciwwybuchowej
Odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania
|
|
|
---|---|---|
MINI Analog Pro
Ex i oraz SIL 3 wyjątkowo kompaktowa szerokość i wysokość |
MACX Analog
Sprawdzone, kompleksowe portfolio rozwiązań |
|
Bezpieczeństwo funkcjonalne na poziomie SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO | ||
Bezpieczeństwo funkcjonalne SIL 2 SC 3 lub SIL 3, zależnie od typu: AI, AO, DI, DO | ||
Bezpieczeństwo funkcjonalne PL d, PL c, w zależności od typu | ||
Dwukanałowe | ||
Wersje z zasilaniem szerokozakresowym | ||
Nieprzerwany pomiar pętli prądowych | ||
Zakres temperatury otoczenia -40°C ... +70°C, bez obniżenia parametrów znamionowych | ||
Bramki do magistrali i sieci | ||
Wyszukiwanie informacji za pomocą Signal Conditioner App | Kod NFC i QR | Kod QR |
Korzyści
- Niezawodna i bezpieczna separacja, dopasowanie, filtrowanie i wzmacnianie sygnałów za pomocą naszych kondycjonerów sygnału i przetworników pomiarowych do ochrony przeciwwybuchowej
- Bezpieczne i kompaktowe: Ex i oraz SIL 3 na szerokości zaledwie 6,2 mm dzięki kompaktowym kondycjonerom sygnału i przetwornikom pomiarowym
- Maksymalna ochrona przeciwwybuchowa dla wszystkich stref Ex i grup gazów dzięki jedno- i dwukanałowym kondycjonerom sygnału i przetwornikom pomiarowym Ex i
- Wysoka niezawodność eksploatacyjna dzięki kondycjonerom sygnałów z certyfikatem SIL
- Łatwa integracja sygnałów analogowych w obwodzie bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą maszynową dzięki kondycjonerom sygnału poziomu PL
Kompaktowe kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe do ochrony przeciwwybuchowej MINI Analog Pro
Kompaktowe kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MINI Analog Pro łączą w sobie iskrobezpieczną ochronę przeciwwybuchową i bezpieczeństwo funkcjonalne do SIL 3 1oo1, przy niewielkiej szerokości i wysokości. Skorzystaj w swojej aplikacji z wyjątkowo przyjaznej dla użytkownika koncepcji budowy i obsługi, różnorodnych możliwości parametryzacji i konsekwentnej cyfryzacji.
Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe do ochrony przeciwwybuchowej MACX Analog
Nasze kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe Ex i MACX Analog oferują kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpiecznej separacji galwanicznej i niezawodnego kondycjonowania sygnałów. W obwodach iskrobezpiecznych warianty Ex i oferują ochronę przeciwwybuchową do wszystkich stref i grup substancji. Produkty tworzone konsekwentnie zgodnie z wymogami bezpieczeństwa IEC/EN 61508 i PL EN ISO 13849, gwarantują bezpieczeństwo ludzi, środowiska i systemu.
Ochrona przeciwwybuchowa
Potencjalne zagrożenie wybuchem występuje nie tylko w przemyśle chemicznym czy petrochemicznym, ale również z pozoru bezpiecznym, jak np. spożywczym. Zagrożenie wybuchem często kojarzone jest jedynie z występowaniem palnych par i gazów, tymczasem równie niebezpieczne są pyły. Z wystąpieniem atmosfer wybuchowych należy się jednak liczyć również w młynach, silosach, cukrowniach i wytwórniach pasz. Dlatego urządzenia elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem podlegają specjalnym wymaganiom i dyrektywom – należą do nich certyfikaty i dyrektywy ATEX, IECEx, NEC/CEC oraz UL. Tutaj znajdziesz przegląd podstaw ochrony przeciwwybuchowej.
Usługi dla bezpieczeństwa w przemyśle
Jako niezależny dostawca usług pomożemy Ci zminimalizować ryzyko związane z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością:
- Systematyczna analiza zagrożeń i ryzyka zgodnie z DIN EN 61511, w tym badanie HAZOP
- Doradztwo i wsparcie w zakresie przygotowania oceny SIL zgodnie z IEC 61508 i IEC 61511
- Walidacja funkcji bezpieczeństwa i test okresowy
- Doradztwo w zakresie stosowania elementów ochrony przeciwwybuchowej oraz postępowania w atmosferze wybuchowej zgodnie z 2014/34/UE i 1999/92/WE
Odkryj inne obszary specjalizacji, takie jak bezpieczeństwo przemysłowe, oznakowanie CE i bezpieczeństwo pracy na naszej stronie internetowej lub w naszej broszurze Usługi dla bezpieczeństwa w przemyśle.