MINI MCR-EX-SD-21-48-LP-PT - Moduł sterowania zaworami
2908811

Ex i-Moduł sterowania zaworami do sterowania iskrobezpiecznymi zaworami elektromagnetycznymi Ex i w obszarze Ex. napięcie bez obciążenia: 21 V DC, ograniczenie prądu: 48 mA, Konfiguracja standardowa, loop-powered, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, zaciski Push-in

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne