Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe do ochrony przeciwwybuchowej

Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe do ochrony przeciwwybuchowej

Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe do ochrony przeciwwybuchowej zapewniają, oprócz standardowych funkcji, elektryczną ochronę przeciwwybuchową dla wszystkich grup substancji oraz obszarów zgodnie z odpowiednimi normami. Dzięki konsekwentnemu rozwojowi produktów i ich ocenie zgodnie z SIL IEC 61508 i PL DIN EN ISO 13849, nasze kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe minimalizują zagrożenia do akceptowalnego ryzyka resztkowego i zapewniają ochronę ludzi, maszyn i środowiska.

Go to Product Detail Page for item 1291193
MACX MCR-EX-AP-RPSS-I-I-SP - Separator zasilania/kondycjoner sygnałów wejściowych
MACX MCR-EX-AP-RPSS-I-I-SP - Separator zasilania/kondycjoner sygnałów wejściowych
1291193

Ex i-Kondycjoner sygnałów wejściowych i zasilania służy do zasilania 2-, 3- i 4--przewodowych przetworników pomiarowych i przesyła 1:1 pasywne lub aktywne iskrobezpieczne sygnały wejściowe 0 mA / 4 mA ... 20 mA jako aktywny sygnał wyjściowy nieiskrobezpieczny. liczba kanałów: 1, Zgodność z protokołem HART, Konfiguracja standardowa, Izolacja 3-drożna, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, zaciski Push-in

Go to Product Detail Page for item 2908856
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP - Separator zasilania
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP - Separator zasilania
2908856

Ex i-Kondycjoner zasilania przekładnika i sygnałów wejściowych, tylko 1 wyjście jest kompatybilne z HART. Przesyła odseparowane galwanicznie zasilane lub aktywne sygnały z obszaru Ex do dwóch obciążeń. liczba kanałów: 1, Zgodność z protokołem HART, Konfiguracja standardowa, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, zaciski Push-in

Kondycjoner sygnału Ex i MINI Analog Pro na szynie DIN z logo zdobywcy złotej nagrody German Innovation Award oraz logo zdobywcy GIT Security Award

Kamień milowy w miniaturyzacji Wysoce kompaktowe kondycjonery sygnału Ex i MINI Analog Pro zdobywają najważniejsze nagrody

Nowe wersje Ex i kondycjonerów sygnału MINI Analog Pro o szerokości 6,2 mm oferują ochronę przeciwwybuchową i bezpieczeństwo funkcjonalne w wyjątkowej kompaktowości. Przy oszczędności miejsca do 50% w porównaniu z dotychczasowymi rozwiązaniami umożliwiają niezawodne przetwarzanie sygnałów pomiarowych i jednocześnie zapewniają ochronę ludzi, środowiska i systemów. Wszystkie produkty mają najwyższy poziom bezpieczeństwa, SIL 3 1oo1. Koncepcja obsługi i kompletna cyfryzacja są szczególnie przyjazne dla użytkownika i przyszłościowe.

Dzięki swojej innowacyjności produkty zostały uhonorowane nagrodą GIT Security Award oraz złotą statuetką w konkursie German Innovation Award.

Porównanie kondycjonerów sygnału i przetworników pomiarowych do ochrony przeciwwybuchowej

Odpowiednie rozwiązanie do każdego zastosowania

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog Pro

Ex i oraz SIL 3 wyjątkowo kompaktowa szerokość i wysokość

MACX Analog

Sprawdzone, kompleksowe portfolio rozwiązań

Bezpieczeństwo funkcjonalne na poziomie SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO
Bezpieczeństwo funkcjonalne SIL 2 SC 3 lub SIL 3, zależnie od typu: AI, AO, DI, DO
Bezpieczeństwo funkcjonalne PL d, PL c, w zależności od typu
Dwukanałowe
Wersje z zasilaniem szerokozakresowym
Nieprzerwany pomiar pętli prądowych
Zakres temperatury otoczenia -40°C ... +70°C, bez obniżenia parametrów znamionowych
Bramki do magistrali i sieci
Wyszukiwanie informacji za pomocą Signal Conditioner App Kod NFC i QR Kod QR

Korzyści

  • Niezawodna i bezpieczna separacja, dopasowanie, filtrowanie i wzmacnianie sygnałów za pomocą naszych kondycjonerów sygnału i przetworników pomiarowych do ochrony przeciwwybuchowej
  • Bezpieczne i kompaktowe: Ex i oraz SIL 3 na szerokości zaledwie 6,2 mm dzięki kompaktowym kondycjonerom sygnału i przetwornikom pomiarowym
  • Maksymalna ochrona przeciwwybuchowa dla wszystkich stref Ex i grup gazów dzięki jedno- i dwukanałowym kondycjonerom sygnału i przetwornikom pomiarowym Ex i
  • Wysoka niezawodność eksploatacyjna dzięki kondycjonerom sygnałów z certyfikatem SIL
  • Łatwa integracja sygnałów analogowych w obwodzie bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą maszynową dzięki kondycjonerom sygnału poziomu PL
Kompaktowe kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe do ochrony przeciwwybuchowej MINI Analog Pro na szynie DIN

Kompaktowe kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe do ochrony przeciwwybuchowej MINI Analog Pro

Kompaktowe kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe MINI Analog Pro łączą w sobie iskrobezpieczną ochronę przeciwwybuchową i bezpieczeństwo funkcjonalne do SIL 3 1oo1, przy niewielkiej szerokości i wysokości. Skorzystaj w swojej aplikacji z wyjątkowo przyjaznej dla użytkownika koncepcji budowy i obsługi, różnorodnych możliwości parametryzacji i konsekwentnej cyfryzacji.

Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe do ochrony przeciwwybuchowej MACX Analog na szynie DIN

Kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe do ochrony przeciwwybuchowej MACX Analog

Nasze kondycjonery sygnału i przetworniki pomiarowe Ex i MACX Analog oferują kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpiecznej separacji galwanicznej i niezawodnego kondycjonowania sygnałów. W obwodach iskrobezpiecznych warianty Ex i oferują ochronę przeciwwybuchową do wszystkich stref i grup substancji. Produkty tworzone konsekwentnie zgodnie z wymogami bezpieczeństwa IEC/EN 61508 i PL EN ISO 13849, gwarantują bezpieczeństwo ludzi, środowiska i systemu.

Instalacja procesowa w tle z oznakowaniem Ex i znakiem ATEX na pierwszym planie

Ochrona przeciwwybuchowa

Potencjalne zagrożenie wybuchem występuje nie tylko w przemyśle chemicznym czy petrochemicznym, ale również z pozoru bezpiecznym, jak np. spożywczym. Zagrożenie wybuchem często kojarzone jest jedynie z występowaniem palnych par i gazów, tymczasem równie niebezpieczne są pyły. Z wystąpieniem atmosfer wybuchowych należy się jednak liczyć również w młynach, silosach, cukrowniach i wytwórniach pasz. Dlatego urządzenia elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem podlegają specjalnym wymaganiom i dyrektywom – należą do nich certyfikaty i dyrektywy ATEX, IECEx, NEC/CEC oraz UL. Tutaj znajdziesz przegląd podstaw ochrony przeciwwybuchowej.

Dwóch mężczyzn w kaskach podczas obchodu fabryki

Usługi dla bezpieczeństwa w przemyśle

Jako niezależny dostawca usług pomożemy Ci zminimalizować ryzyko związane z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością:

  • Systematyczna analiza zagrożeń i ryzyka zgodnie z DIN EN 61511, w tym badanie HAZOP
  • Doradztwo i wsparcie w zakresie przygotowania oceny SIL zgodnie z IEC 61508 i IEC 61511
  • Walidacja funkcji bezpieczeństwa i test okresowy
  • Doradztwo w zakresie stosowania elementów ochrony przeciwwybuchowej oraz postępowania w atmosferze wybuchowej zgodnie z 2014/34/UE i 1999/92/WE

Odkryj inne obszary specjalizacji, takie jak bezpieczeństwo przemysłowe, oznakowanie CE i bezpieczeństwo pracy na naszej stronie internetowej lub w naszej broszurze Usługi dla bezpieczeństwa w przemyśle.

E-paper
Kondycjonowanie sygnałów i ochrona przeciwwybuchowa

Bezpieczne kondycjonowanie, przesyłanie i wizualizowanie sygnałów bez zakłóceń dzięki 3-drożnej separacji galwanicznej: nasze portfolio produktów do kondycjonowania sygnałów i ochrony przeciwwybuchowej obejmuje wszystkie zadania związane z bezzakłóceniową i bezpieczną transmisją sygnałów, takie jak kondycjonery sygnału NAMUR, kondycjonery sygnału bipolarne, przetworniki temperaturowe, separatory zasilania itp.

Otwórz e-paper
Strona tytułowa broszury „Kondycjonowanie sygnałów i ochrona przeciwwybuchowa”