Łącznik magistralny jest przeznaczony do sieci PROFIBUS, gdzie służy jako ogniwo łączące sieć z systemem I/O Inline. Do łącznika magistralnego można podłączyć maks. 63 urządzenia Inline. Łącznik magistralny obsługuje maksymalnie 16 urządzeń PCP. Do zintegrowania stacji Inline w systemie programowania jest dostępny odpowiedni plik GSD. Plik można również pobrać ze strony www.phoenixcontact.com/products z danym produktem. Ten łącznik magistralny nie obsługuje modułów PROFIsafe. W takim przypadku należy użyć łącznika magistralnego IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC. Ten łącznik magistralny nie obsługuje iskrobezpiecznych złączek Inline, odpowiednich złączek zasilających oraz złączki odłącznikowej, tzn. wszystkich artykułów IB IL EX .... W takim przypadku należy użyć łącznika magistralnego IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC.
IL PB BK DP/V1-PAC
-
Bramka magistrali
2862246
Inline, Łącznik magistrali, PROFIBUS DP, Gniazdo D-SUB 9, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym; Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
UL Listed
ID dopuszczenia: E140324cUL Listed
ID dopuszczenia: E140324cUL Listed
ID dopuszczenia: E199827UL Listed
ID dopuszczenia: E199827Produkty kompatybilne
Korzyści
Połączenie INTERBUS poprzez 9-biegunowe gniazdo D-SUB
Prędkość transmisji danych PROFIBUS od 9,6 kb/s do 12 Mb/s
Separacja galwaniczna między interfejsem PROFIBUS a logiką
Przełącznik DIP do ustawiania adresu PROFIBUS
Obsługa adresów PROFIBUS od 0 do 126
DP/V1 do urządzenia nadrzędnego klasy 1 i 2