Axioline Smart Elements można integrować z systemami przy użyciu Smart Element Interface. Ten Smart Element odbiera sygnał pozycji enkoderów inkrementalnych.
AXL SE INC1 ASYM
-
Moduł funkcyjny
1182185
Axioline Smart Elements, Moduł odczytu pozycji, Wejście enkodera inkrementalnego: 1, enkodery asymetryczne, Wejścia cyfrowe: 2, 24 V DC, stopień ochrony: IP20
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 14,9 mm |
Wysokość | 62,2 mm |
Głębokość | 62 mm |
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Smart Element Interface | |
Liczba interfejsów | 1 |
Rodzaj przyłącza | Złącze Card Edge |
Szybkość transmisji | Patrz system, w którym jest używany Smart Element. |
Czas uruchomienia do gotowości do pracy | < 500 ms |
Moduł | |
Kod ID (hex) | brak |
Kanał danych procesowych | 80 Bit |
Przestrzeń adresowa danych wejść | 10 Bajt |
Przestrzeń adresowa wyjść | 10 Bajt |
Zapotrzeb. danych parametryz. | 19 Bajt |
Potrzebne dane konfiguracyjne | 7 Bajt |
Cyfrowe: | |
Oznaczenie wejścia | Wejścia cyfrowe |
Opis wejścia | EN 61131-2 Typ 3 |
Liczba wejść | 2 (DI Ref, DI L) |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Technika przyłączeniowa | 1-przewodowa |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
znamionowe napięcie wejścia UIN | 24 V DC |
Znamionowy prąd wejściowy przy UIN | 3 mA |
Układ ochronny | Ochrona przed prądami przejściowymi; Dioda tłumiąca |
Enkoder | |
Liczba wejść | 1 (A, B, Z) |
Oznaczenie wejścia | Wejście enkodera inkrementalnego |
sygnały nadajnika | enkodery asymetryczne |
Długość przewodów | < 30 m (Przewód ekranowany) |
Typ produktu | Komponent I/O |
Rodzina produktów | Axioline Smart Elements |
Konstrukcja | modułowa |
Pozycja montażu | Patrz system, w którym jest używany Smart Element. |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,8 W |
Enkoder | |
Liczba | 1 (+5 V) |
napięcie wyjścia znamionowe | 5 V DC |
Zakres napięcia | 5 V DC ... 5,5 V DC |
Obciążalność prądowa | maks. 300 mA |
Układ ochronny | Ochrona przed zwarciami; elektryczny i termiczny |
Zabezpieczenie przeciążeniowe | |
Ochrona przed prądami przejściowymi; Dioda tłumiąca | |
Liczba | 1 (+24 V) |
napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC |
Zakres napięcia | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Obciążalność prądowa | maks. 500 mA |
Układ ochronny | Ochrona przed zwarciami; elektr. (od ok. 600 mA) |
Zabezpieczenie przeciążeniowe | |
Ochrona przed prądami przejściowymi; Dioda tłumiąca | |
Liczba | 1 (A, B, Z) |
Oznaczenie | Asymetryczne enkodery inkrementalne |
Częstotliwość wejściowa | maks. 300 kHz |
Potencjały: Zasilanie logiki Smart Element (USE) | |
Napięcie zasilania | przez złącze Card Edge |
Potencjały: Zasilanie urządzeń peryferyjnych (UP) | |
Napięcie zasilania | 24 V DC (przez złącze Card Edge) |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
Pobór prądu | maks. 700 mA |
typ. 512 mA | |
Pobór prądu | min. 11 mA (bez podłączonych urządzeń peryferyjnych) |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; Patrz system, w którym jest używany Smart Element. |
Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów | |
Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
Napięcie probiercze: Zasilanie logiki / zasilanie 24 V (urządzenia peryferyjne) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie logiki / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (urządzenie peryferyjne) / uziemienie ochronne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Technika przyłączeniowa | |
Określenie przyłącza | Urządzenie peryferyjne |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | Przekroje przewodów są podane w podręczniku użytkownika „Axioline Smart Elements”. |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu, linka | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Długość odizolowania | 8 mm |
Urządzenie peryferyjne | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Informacja na temat rodzaju przyłącza | Przekroje przewodów są podane w podręczniku użytkownika „Axioline Smart Elements”. |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Długość odizolowania | 8 mm |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Rodzaj montażu | Gniazdo Smart Element |
Pozycja montażu | Patrz system, w którym jest używany Smart Element. |
Numer artykułu | 1182185 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DRIB61 |
Klucz produktu | DRIB61 |
GTIN | 4063151218379 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 38,44 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 35 g |
Numer taryfy celnej | 85389091 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 8bd6d594-7c01-49fe-96c0-6dcfe1196d83 |
Produkty kompatybilne
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Wkrętak 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Praska zaciskowa 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Praska zaciskowa 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etykiety 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Paski oznacznikiowe 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Oznacznik do zacisków 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Oznacznik do zacisków 0830756
Korzyści
Odbiór sygnałów cyfrowych z asymetrycznych enkoderów inkrementalnych (A, B, Z)
Odbiór impulsów do 300 kHz
Przetwarzanie sygnałów osi liniowych lub obrotowych
Zasilanie enkoderów 5 V lub 24 V
1 wejście do wykorzystania do pozycjo referencyjnej
Funkcja Latch do szybkiego zapisywania tymczasowego pozycji
Rejestr 32-bitowy do wysyłania inkrementów
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław