AXL SE AO4 U 0-10 - Moduł analogowy
1088126

Axioline Smart Elements, Moduł wyjść analogowych, Wyjścia analogowe: 4, 0 V ... 10 V, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, stopień ochrony: IP20

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

4 analogowe kanały wyjściowe
Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 2-przewodowej
Zakres napięcia: 0 V ... 10 V
Format danych: widok znormalizowany
rozdzielczość: 12 bitowa
Możliwość parametryzacji używania wartości zastępczych dla każdego wyjścia
Zapisana tabliczka znamionowa urządzenia