SAC-3P-MR/ 0,6-PUR/BI-1L-Z SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1435195

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki kątowy M12 SPEEDCON, kodowanie: A, z 1 LED, na Wtyk zaworowy BI (11 mm), z 1 LED, Układ: dioda Zenera, długość kabla: 0,6 m

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Oszczędność czasu dzięki instalacji metodą szybkiego ryglowania SPEEDCON
Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie
Nasz standard: wytrzymały, bezhalogenowy przewód PUR