SAC-10,0/0,15-116/2XB-1L-Z - Kabel z podwójnym wtykiem zaworowym
1458237

Kabel z podwójnym wtykiem zaworowym, 4-bieg., PUR/PCW, czarny, wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy B (10 mm), z 1 LED, Układ: dioda Zenera i Wtyk zaworowy B (10 mm), z 1 LED, Układ: dioda Zenera, długość kabla: 10 m, odstęp miedzy wtykami zaworu: 0,15 m

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Racjonalnie: sterowanie zaworami z dwoma przyłączami za pomocą tylko jednego przewodu przyłączeniowego
Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie