CHARX PT1H-DC500-6,0MEC00P - Kabel ładowania DC
1851395

CHARX connect professional, CCS typu 1, Przewód ładowania DC HPC, do 700 A w Boost mode, 500 A trwale, 1000 V DC, z chłodzonym wtykiem ładowania pojazdu i chłodzonym przewodem, kabel: 6 m, czarny, prosty, z uchwytem postojowym, z wymienną obudową przodu wtyku, bez przepustu kablowego, z cyfrowym czujnikiem temperatury, Chłodzenie cieczą, Logo PHOENIX CONTACT, SAE J1772, IEC 62196-3-1, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem stałym (DC)

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Pełna oferta produktów
Idealny kabel ładowania do każdego zastosowania – od wiat po stacje ładowania
Ultraszybkie ładowanie HPC o krótkotrwałej mocy do 500 kW
Komfortowa obsługa dzięki ergonomicznemu kształtowi
Na zamówienie z indywidualnym logo - z myślą o jednolitym brandingu stacji ładowania
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Dodatkowe bezpieczeństwo dzięki wbudowanym czujnikom wycieku i wskaźnikowi zużycia w płaszczu kabla
Komfortowe wejścia komunikacyjne przez magistralę CAN i wejście cyfrowe
Wygodna wymiana ramki wtyku bez spuszczania płynu chłodzącego