EV-T1CCS-M4X20-BIT-CTS - Zestaw naprawczy
1295723

CHARX connect professional, CCS typu 1, Zestaw naprawczy, Akcesoria, Montaż na śruby, obudowa: czarny, z uchwytem styków DC ze zintegrowaną przednią częścią styków DC, ze specjalnym bitem (bit 867/4 IPR TORX PLUS®, 20 IPR x 89 mm) dla wkrętaków izolowanych, IEC 62196-3-1, SAE J1772, Wymiana bez spuszczania płynu chłodzącego

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Pełna oferta produktów
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Wygodna wymiana ramki wtyku bez spuszczania płynu chłodzącego