Zestaw naprawczy z wymienną obudową przodu wtyku do wtyku ładowania DC pojazdu HPC CCS typu 1
EV-T1CCS-MF-M4X10-CTS
-
Zestaw naprawczy
1281251
CHARX connect professional, CCS typu 1, Zestaw naprawczy, Akcesoria, Montaż na śruby, obudowa: czarny, z uchwytem styków DC ze zintegrowaną przednią częścią styków DC, z wymienną obudową przodu wtyku, z 5 szt. śrub z łbem płaskim M4X10-bezpiecznym Torx (IPR TORX PLUS®), do wymiany obudowy przodu wtyku ładowania pojazdu, IEC 62196-3-1, SAE J1772, Wymiana bez spuszczania płynu chłodzącego
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Pełna oferta produktów
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Wygodna wymiana ramki wtyku bez spuszczania płynu chłodzącego