Uchwyt wtyku ładowania - EV-T1CCS-PARK
1624143

CHARX connect, Uchwyt wtyku ładowania, do wtyku ładowania pojazdu na stacji ładowania (EVSE), Combined Charging System, High Power Charging, HPC CCS typ 1, SAE J1772, Montaż na ściance przedniej


Szczegóły produktu


Uchwyt do wtyku ładowania pojazdu jako pozycja postojowa do stacji ładowania E-mobility (EVSE)



Typ produktu Uchwyt wtyku ładowania
Zastosowanie do wtyku ładowania pojazdu na stacji ładowania (EVSE)
Combined Charging System
High Power Charging
Standard ładowania HPC CCS typ 1
Tryb ładowania Tryb 4

Rodzaj prądu ładowania DC

Rysunek wymiarowy
Szerokość 75 mm
Wysokość 118 mm
Głębokość 37,5 mm
Wymiary otworu 60 mm x 103 mm

Kolor Obudowa czarny
Klasa palności wg UL 94 V0
Materiał Tw. sztucz.

Przymocowanie Z dźwignią obsługi
Wyjmowanie Przestawienie dźwigni i pociągnięcie

Warunki otoczenia
Stopień ochrony (po połączeniu) IP54
Stopień ochrony IP54
Temperatura otoczenia (praca) -30 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) -40 °C ... 80 °C

Normy
Normy/przepisy SAE J1772

Sposób montażu Montaż na ściance przedniej Możliwe pochylenie z przodu od 0 do 45 stopni Montaż na ściance przedniej Możliwe pochylenie z przodu od 0 do 45 stopni
Możliwe pozycje montażu Montaż na ściance przedniej
Ograniczenia pozycji montażu Możliwe wyłącznie pochylenie z przodu od 0 do 45 stopni, patrz ilustracja
Średnica otworu mocującego 6,00 mm (ø)

Numer artykułu 1624143
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży XWBAJB
Klucz produktu XWBAJB
Strona katalogu Strona 42 (C-7-2019)
GTIN 4055626241593
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 171,267 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 171,267 g
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27144792
ECLASS-10.0.1 27144792
ECLASS-11.0 27144792

ETIM

ETIM 8.0 EC002884

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121500

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Korzyści

Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Indywidualny wygląd poprzez możliwość umieszczenia własnego logo