SAC-5P-M12MR/20,0-PUR P
-
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1424933
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki kątowy M12, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 20 m, z cz. radełkowaną z tworz.
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel do czujników/urządzeń wykonawczych |
Zastosowanie | Standard |
Liczba biegunów | 5 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | nie |
Kodowanie | A |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Klasa palności wg UL 94 | HB |
materiał uchwytu | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
materiał styku | CuSn |
materiał powierzchni styku | Ni/Au |
materiał uchwytu styków | TPU GF |
Materiał przepustu | PA |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 4 A |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | Wtyki kątowy M12 |
Liczba biegunów | 5 |
Rodzaj kodowania | A |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
Długość przewodów | 20 m |
PUR bezhalogenowy czarny [PUR] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Waga przewodu | 35 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Liczba biegunów | 5 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PUR bezhalogenowy czarny [PUR] |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 42x 0,10 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 5x 0,34 mm² (Przewód sygnałowy) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,27 mm ±0,02 mm (Przewód sygnałowy) |
Zewnętrzna średnica przewodu | 5,00 mm ±0,15 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarno-szary (RAL 7021) |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PP |
Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, biały, niebieski, czarny, zielono/żółty |
Grubość ścianki izolacji | ≥ 0,21 mm |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | ok. 0,70 mm |
skręt całkowity | 5 żył dookoła wypełniacza rdzenia |
maksymalny opór przewodu | maks. 58 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji | ≥ 16 GΩ*km (przy 20 °C) |
Napięcie znamionowe kabla | 300 V |
Napięcie probiercze | 3000 V |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 25 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 50 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 4000000, Promień gięcia: 50 mm, Droga procesu: 10 m, szybkość procesu: 3 m/s, Przyspieszenie: 10 m/s² |
Bezhalogenowość | wg DIN VDE 0472 część 815 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL-Style 20549 |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
Pozostała odporność | wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki |
odporny na hydrolizę i mikroby | |
odporne na działanie wody morskiej | |
Warunkowo odporny na promieniowanie UV (wg DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Właściwości szczególne | do łańcuchów kablowych |
bez silikonu | |
wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą | |
giętki | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP68 | |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie na stałe) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie ruchome) | -5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M12 |
Normy/przepisy | IEC 61076-2-101 |
Numer artykułu | 1424933 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | BF1CDA |
Klucz produktu | AF1CDA |
GTIN | 4055626383187 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 702 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 701,339 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Klips zabezpieczający 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Oznacznik przewodów 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Oznacznik przewodów 0819411
-
US-WMT (23X4) - Oznacznik do kabli 0828769
-
WMTW (23X4)R - Oznacznik do kabli 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adapter węża ochronnego 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Wąż ochronny 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Wąż ochronny 3240839
-
B-STIFT - Pisak do oznaczników 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Szczypce boczne do cięcia 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212757
-
WIREFOX SAC - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212623
-
WIREFOX 10 - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212150
-
TSD 04 SAC - Wkrętak dynamometryczny 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Wkrętak dynamometryczny 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Narzędzie 1208432
Korzyści
Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Oszczędność ciężaru – nasze złącza wtykowe z radełkami z tworzywa sztucznego
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław