SAC-4P-10,0-PUR/M12FS SH S-VS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1205488

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), ekranowany (Advanced Shielding Technology), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 10 m, Wariant klienta, Końcówki rurkowe

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym