SAC-5P- 2,0-400/MINFR
-
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1532182
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PCW, żółty, wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowy 7/8"-16UNF, kodowanie: A, długość kabla: 2 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel do czujników/urządzeń wykonawczych |
Zastosowanie | Standard |
Liczba biegunów | 5 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | nie |
Kodowanie | A |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Klasa palności wg UL 94 | HB |
materiał uchwytu | PUR |
materiał styku | CuSn |
materiał powierzchni styku | Au |
materiał uchwytu styków | PUR |
Materiał przepustu | Mosiądz, niklowany |
Rezystancja izolacji | ≥ 10 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 300 V |
Prąd znamionowy IN | 5,6 A |
Napięcie probiercze | 2500 V |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | > 500 |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Gniazdo kątowy 7/8"-16UNF |
Liczba biegunów | 5 |
Rodzaj kodowania | A |
Długość przewodów | 2 m |
PCW żółte IEC color code [400] | |
Liczba biegunów | 5 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PCW żółte IEC color code [400] |
przewód sygnałowy AWG | 18 |
Budowa przewodu zasilającego | 42x 0,15 mm |
Przekrój przewodu | 0,75 mm² |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,80 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | żółty |
materiał izolacji żył | PCW |
Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, biały, niebieski, czarny, zielono/żółty |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 80 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie na stałe) | -10 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
Temperatura otoczenia (praca) (Kabel, ułożenie ruchome) | -5 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Numer artykułu | 1532182 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz produktu | AF1FDA |
GTIN | 4046356025225 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 208,5 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 208,5 g |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
UC-WMT (23X4) - Oznacznik przewodów 0819411
-
US-WMT (23X4) - Oznacznik do kabli 0828769
-
WMTW (23X4)R - Oznacznik do kabli 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adapter węża ochronnego 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Wąż ochronny 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Wąż ochronny 3240839
-
PROT-MINMS-PA-CHAIN - Śruba zamykająca 1430925
-
B-STIFT - Pisak do oznaczników 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Szczypce boczne do cięcia 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212757
-
WIREFOX SAC - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212623
-
WIREFOX 10 - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212150
-
TSD 08 SAC - Wkrętak dynamometryczny 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Wkrętak dynamometryczny 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - Narzędzie 1212512
Korzyści
Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Wydajne: złącze wtykowe i przewody o dużym przekroju przewodu do zasilania w energię
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław