SAC-12P-MS/40,0-35T SH SCO
-
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1759831
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 12-bieg., PUR/PCW, czarny RAL 9005, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 40 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel do czujników/urządzeń wykonawczych |
Zastosowanie | Standard |
Liczba biegunów | 12 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | tak |
Kodowanie | A |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 1,5 A |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | Wtyki proste M12 SPEEDCON |
Rodzaj rygla | SPEEDCON |
Rodzaj kodowania | A |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
Długość przewodów | 40 m |
PUR/PCW - czarny, skrętka [35T] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Waga przewodu | 87 kg/km |
UL AWM Style | 20233 / 1061 (80 °C / 300 V) |
Liczba biegunów | 12 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | PUR/PCW - czarny, skrętka [35T] |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 18x 0,10 mm |
przewód sygnałowy AWG | 26 |
Przekrój przewodu | 12x 0,14 mm² (Przewód sygnałowy) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1 mm ±0,05 mm (Przewód sygnałowy) |
Zewnętrzna średnica przewodu | 8,50 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarny RAL 9005 |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PCW |
Pojedyncze żyły, kolor | biało-brąz., ziel.-żółty, szaro-róż., nieb.-czerw., czarno-fiolet., szary/róż.-czerw./nieb. |
Skrętu par | 2 żyły do pary |
skręt całkowity | 6 par dookoła wypełniacza rdzenia |
optyczna osłona ekranująca | 85 % |
maksymalny opór przewodu | ≤ 142 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji | ≥ 10 MΩ*km (przy 20 °C) |
Napięcie znamionowe kabla | 42 V AC |
Napięcie probiercze | 1500 V AC |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 43 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 85 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 2000000, Promień gięcia: 85 mm, Droga procesu: 10 m, szybkość procesu: 3 m/s, Przyspieszenie: 10 m/s² |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg DIN EN 60332-1-2 |
wg VW-1 | |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
Pozostała odporność | odporny na hydrolizę i mikroby (wg EN 50396) |
Właściwości szczególne | do łańcuchów kablowych |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP68 | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M12 |
Normy/przepisy | IEC 61076-2-101 |
Numer artykułu | 1759831 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | BF1CNA |
Klucz produktu | AF1CNA |
GTIN | 4067923371323 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 3 640 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 3 640 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Klips zabezpieczający 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Oznacznik przewodów 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Oznacznik przewodów 0819411
-
US-WMT (23X4) - Oznacznik do kabli 0828769
-
WMTW (23X4)R - Oznacznik do kabli 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adapter węża ochronnego 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Wąż ochronny 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Wąż ochronny 3240839
-
B-STIFT - Pisak do oznaczników 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Szczypce boczne do cięcia 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212757
-
WIREFOX SAC - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212623
-
WIREFOX 10 - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212150
-
TSD 04 SAC - Wkrętak dynamometryczny 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Wkrętak dynamometryczny 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Narzędzie 1208432
Korzyści
Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Oszczędność czasu dzięki instalacji metodą szybkiego ryglowania SPEEDCON
Oszczędność miejsca dzięki wielobiegunowym złączom wtykowym
Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław