ELR H3-I-SC/500AC-3-IFS - Hybryd. rozrusznik silnika
2905163

Sieciowy hybrydowy rozrusznik silnika do uruchamiania silników 3~ AC do 500 V AC, prąd wyjściowy: 3 A, z ustawianym zabezpieczeniem przeciążeniowym i zaciskiem śrubowym; w komplecie konektor na szynę nośną.

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Szerokość 22,5 mm
Oszczędność okablowania
Oszczędność miejsca
Długi okres trwałości
3-fazowe mostki pętlowe
Regulowany prąd do funkcji bimetalu
Przełączanie bez zużycia