BRIDGE- 7 - Mostek
2900751

3-fazowe mostki obwodów okrężnych dla 7 modułów rodziny CONTACTRON z połączeniem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy 0,3 m z tulejkami.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Możliwość wykorzystania w konstrukcjach CONTACTRON z połączeniem śrubowym ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
Mostkowanie od 2 do 10 urządzeń z maksymalnym odstępem między modułami 22,5 mm
Wyraźna oszczędność okablowania
Do 575 V AC / 3 x 25 A