EM-CAN-GATEWAY-IFS
-
Interfejs danych
2901504
Brama sieciowa do podłączenia do 32 użytkowników systemu Interface do nadrzędnego sterownika za pomocą CANopen®. Użytkownicy systemu Interface są połączeni z bramą sieciową za pomocą łącznika T-BUS na szynę DIN; łącznik T-BUS na szynę DIN jest dołączony.
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przygotowujemy produkt w taki sposób, aby od 11.12.2027 r. spełniał wymagania unijnego rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA), w oparciu o informacje dotyczące CRA dostępne obecnie. |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Typ produktu | Bramki/proxy |
| Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Cyfrowe | |
| Liczba | 8 |
| Napięcie znamionowe uruchomienia UC | 24 V DC ±20 % |
| Prąd znamionowy uruchomienia IC | 3 mA |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów |
| Ochrona przed przepięciami | |
| Cyfrowe: Wyjścia przekaźnikowe | |
| Liczba | 4 |
| Napięcie resztkowe | 1 V |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 23 V DC (US - URest wyjścia) |
| Maksymalny prąd łączeniowy | 500 mA |
| Układ ochronny | Równoległa ochrona przed zamianą biegunów, należy pamiętać o bezpieczniku (Zabezpieczenie za pomocą bezpiecznika F maks. 8 A) |
| Zasilanie | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Wejście | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Wyjście | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Przyłącze programatora | |
| Rodzaj przyłącza | S-PORT (gniazdo) |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 12 |
| system INTERFACE | |
| Rodzaj przyłącza | Łącznik T-BUS na szynę DIN |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 5 |
| CANopen® | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 4 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Dane: Wejście sieciowe | |
| Protokół komunikacyjny | CANopen® |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 4 |
| Szybkość transmisji obszaru | 10 kb/s ... 1 Mbit/s |
| Dane: Złącze serwisowe | |
| Protokół komunikacyjny | Interface-System |
| Rodzaj przyłącza | S-PORT (gniazdo) |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 12 |
| Dane: Magistrala urządzeń | |
| Protokół komunikacyjny | Interface-System |
| Rodzaj przyłącza | Łącznik T-BUS na szynę DIN |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 5 |
| Szybkość transmisji | 76,8 kb/s |
| Szerokość | 22,5 mm |
| Wysokość | 107,8 mm |
| Głębokość | 113,8 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Materiał obudowy | poliamid PA bez wzmocnienia |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -35 °C ... 80 °C |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-2 |
| EN 61000-6-4 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2901504 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DK7722 |
| Klucz produktu | DK7722 |
| GTIN | 4046356607100 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 155,05 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 99,99 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (nr CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 1fc3a01b-fd0b-4fd1-822e-746b2dc6d7d7 |
Produkty kompatybilne
-
IFS-CONFSTICK-L - Kość pamięci 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Kość pamięci 2986122
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2201937
-
US-EMLP (15X5) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819301
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Moduł rozszerzeń 2904473
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Złącze do PCB 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Złącze do PCB 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Wtyk 1784729
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław