BRIDGE- 5
-
Mostek
2900749
3-fazowe mostki obwodów okrężnych dla 5 modułów rodziny CONTACTRON z połączeniem śrubowym i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy 0,3 m z tulejkami.
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Możliwość wykorzystania w konstrukcjach CONTACTRON z połączeniem śrubowym ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
Mostkowanie od 2 do 10 urządzeń z maksymalnym odstępem między modułami 22,5 mm
Wyraźna oszczędność okablowania
Do 575 V AC / 3 x 25 A