BRIDGE- 3- 2M/0,3M
-
Mostek
2909898
3-fazowy mostek obwodów okrężnych do 3 modułów serii CONTACTRON z przyłączami śrubowymi i obudową o szerokości 22,5 mm, długość przewodu między modułami 0,3 m, przewód przyłączeniowy 2 m
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Wyraźna oszczędność okablowania
Mostkowanie od 2 do 10 urządzeń z maksymalnym odstępem między modułami 22,5 mm
Do 575 V AC / 3 x 25 A