Monitory przemysłowe

Monitory dotykowe

Nasze funkcjonalne monitory wielodotykowe stanowią idealne rozwiązanie do systemów obsługi, w których komputer przemysłowy i monitor są zamontowane oddzielnie. Te solidne urządzenia wyposażone w przemysłowy ekran dotykowy mogą być montowane bezpośrednio w maszynie. Liczne interfejsy graficzne umożliwiają łatwe połączenie z każdym komputerem.

Go to Product Detail Page for item 1261662
FPM 23.8 69K SP - Monitor
FPM 23.8 69K SP - Monitor
1261662

Monitor w wersji higienicznej z ekranem TFT 60,5 cm / 23,8“ (pojemnościowy ekran wielodotykowy), 1920 x 1080 pikseli (Full HD), w zamkniętej obudowie ze stali nierdzewnej bez śrub i krawędzi. Folia chroniąca przed zbiciem.

Go to Product Detail Page for item 1261656
FPM 17.3 69K SP - Monitor
FPM 17.3 69K SP - Monitor
1261656

Monitor w wersji higienicznej z ekranem TFT 43,9 cm / 17,3“ (pojemnościowy ekran wielodotykowy), 1920 x 1080 pikseli (Full HD), w zamkniętej obudowie ze stali nierdzewnej bez śrub i krawędzi. Folia chroniąca przed zbiciem.

Go to Product Detail Page for item 1261660
FPM 15.6 69K - Monitor
FPM 15.6 69K - Monitor
1261660

Monitor w wersji higienicznej z ekranem TFT 39,6 cm / 15,6“ (pojemnościowy ekran wielodotykowy), 1920 x 1080 pikseli (Full HD), w zamkniętej obudowie ze stali nierdzewnej bez śrub i krawędzi.

Zalety naszych monitorów dotykowych

  • Projekcyjno-pojemnościowe ekrany dotykowe do różnych zastosowań
  • Wysoka odporność na wstrząsy i kompatybilność elektromagnetyczna dzięki solidnej obudowie do zastosowań przemysłowych
  • Wysoka kompatybilność dzięki otwartym rozwiązaniom IT i różnym interfejsom
  • Stosowanie nawet w bardzo trudnych warunkach przemysłowych i przy szerokim spektrum temperatur
  • Montaż czołowy lub przy użyciu zintegrowanego uchwytu VESA 100
  • Łatwa transmisja sygnałów dotykowych i wideo do 90 m dzięki opcjonalnym ekstenderom KVM

Nowe produkty

VL3 FPM z różnymi rozmiarami wyświetlacza
Kompaktowe komputery panelowe z najnowocześniejszą technologią procesorową

Monitory dotykowe z płaskim ekranem

Dla przemysłu

VL3 FPM to płaskie ekrany, które rozszerzają portfolio komputerów panelowych VL3. Monitory te łączą w sobie estetyczny wygląd, wrażenia dotykowe i właściwości mechaniczne interfejsów HMI VL3 PPC i xP 6000 oraz oferują rozszerzone opcje łączności w porównaniu z monitorami serii BL FPM.

Najważniejsze cechy

  • Duży wybór rozmiarów wyświetlaczy
  • Taki sam wygląd jak panele HMI xP 6000 i komputery panelowe VL3
  • Takie same właściwości mechaniczne jak panele HMI xP 6000 i komputery panelowe VL3
  • Elastyczna instalacja z szafą sterowniczą lub bez szafy
  • Rozszerzone opcje łączności

Korzyści

  • Taki sam wygląd i wymiary otworu jak w panelach HMI TP 6000/WP 6000 i komputerach panelowych VL3
  • Ulepszone możliwości przyłączenia, w tym 2 x wyjście USB i do wyboru sygnał VGA, DP lub HDMI
  • Możliwość obsługi w rękawicach, odpowiednie do wilgotnych warunków otoczenia

Kompaktowe komputery panelowe

Wykorzystanie najnowocześniejszej technologii procesorowej

Komputery VL3 PPCS są rozszerzeniem portfolio komputerów panelowych VL3. Łączą one w sobie wygląd i cechy mechaniczne paneli HMI xP 6000 z technologią VL3 UPC, kompaktowymi komputerami typu box z procesorami Intel x6000 i wiodącymi w branży opcjami rozszerzeń.

Najważniejsze cechy

  • Procesory Atom® generacji x6000 (Elkhart Lake) dostępne w dłuższej perspektywie czasowej
  • Sześć artykułów stałych i jeden konfigurowalny
  • Elastyczne opcje rozbudowy o drugi port COM, bezprzewodową sieć LAN, rozszerzenie sieci Ethernet i połączenie sieci komórkowej 4G / LTE
  • Gotowe na Windows 11

Korzyści

  • Nowoczesna platforma sprzętowa, skalowalna pod względem wydajności i przestrzeni dyskowej
  • Skalowalna, najnowocześniejsza technologia procesorowa Elkhart Lake zapewniająca optymalną wydajność systemu w kompaktowej obudowie
  • Takie same właściwości dotykowe i mechaniczne jak w przypadku interfejsów HMI xP 6000
  • Najlepsze opcje łączności umożliwiające komunikację między różnymi sieciami i urządzeniami peryferyjnymi jednocześnie

Valueline: Nowa generacja komputerów przemysłowych

Dalsze informacje
Szczegóły naszych HMI i komputerów przemysłowych

Dalsze szczegóły, np. dane techniczne czy informacje na temat naszych urządzeń HMI i komputerów przemysłowych, znajdziesz w naszej broszurze.

Pobierz teraz e-paper
Mężczyzna pracujący z HMI i komputerami przemysłowymi