ME 22,5 OT-3MSTBO BK
-
Góra obudowy
2901233
Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy do złączy z gniazdem, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 102 mm, głębokość: 60,15 mm, kolor: czarny (podobne RAL 9005)
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Instrukcja montażu | Przestrzegać informacji dla użytkownika dostępnych w obszarze do pobrania. |
Typ produktu | Góra obudowy |
Rodzaj obudowy | Obudowa na szynę DIN |
Seria obudów | ME |
Rodzina produktów | ME 22,5.. |
Liczba biegunów | 24 |
Maks. liczba pinów | 30 (raster: 3,5 mm) |
24 (raster: 5 mm) | |
18 (raster: 7,25 mm) | |
Liczba rzędów | 3 |
Z otworem wentylacyjnym | nie |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 22,6 mm |
Wysokość | 102 mm |
Głębokość | 60,15 mm |
Głębokość od powierzchni oparcia podstawy | 52,8 mm |
Konstrukcja PCB | |
Grubość płytki drukowanej | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Kolor (Góra obudowy) | czarny (RAL 9005) |
Materiał | PA |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
CTI wg IEC 60112 | 600 |
Jakość powierzchni | bez obróbki |
Badanie odporności na drgania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Częstotliwość | 10 - 150 - 10 Hz |
Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Przyspieszenie | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Czas pomiaru na oś | 2,5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Badanie rozżarzonym drutem | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Czas działania | 30 s |
Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatura | 125 °C |
Czas trwania kontroli | 1 h |
Siła | 20 N |
Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Wysokość upadku | 50 cm |
Częstotliwość | 10 |
Udary | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Rodzaj udaru | Półsinusioda |
Przyspieszenie | 15g |
Czas trwania udaru | 11 ms |
Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Stopień ochrony (kod IP) | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Warunki otoczenia | |
Maks. osiągalny kod IP | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 80 % |
Liczba mocowań płytki drukowanej | 1 |
Sposób mocowania PCB | Gniazdo |
Grubość PCB | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Sposób montażu | Połączenie zatrzaskowe z podstawą obudowy |
Rodzaj opakowania | zapakowany w karton |
Rodzaj opakowania | Karton |
Numer artykułu | 2901233 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 250 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | ACHAAD |
Klucz produktu | ACHAAD |
GTIN | 4046356133111 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 19,6 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 13,4 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - Gniazdo do PCB 2278380
-
MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - Gniazdo do PCB 2278351
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Złącze do PCB 1769087
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 - Złącze do PCB 1840395
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 BU - Złącze do PCB 1072487
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7031 - Złącze do PCB 1711176
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Złącze do PCB 1876343
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 - Złącze do PCB 1952296
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 YE - Złącze do PCB 1048844
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY AU - Złącze do PCB 1746644
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Złącze do PCB 1705000
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY - Złącze do PCB 1729328
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Złącze do PCB 1773581
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 - Złącze do PCB 1939947
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Złącze do PCB 1773604
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 BK - Złącze do PCB 1800274
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7031 - Złącze do PCB 1705329
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L - Gniazdo do PCB 1861060
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - Gniazdo do PCB 1077613
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - Gniazdo do PCB 2697194
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THR BK - Gniazdo do PCB 2709749
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - Gniazdo do PCB 1077607
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - Gniazdo do PCB 2907774
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L OG - Gniazdo do PCB 2200383
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R - Gniazdo do PCB 1861073
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THR BK - Gniazdo do PCB 2709752
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - Gniazdo do PCB 1077614
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - Gniazdo do PCB 2697204
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY AU - Gniazdo do PCB 1077608
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - Gniazdo do PCB 2907787
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R OG - Gniazdo do PCB 2200384
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - Gniazdo do PCB 2200325
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL BK - Gniazdo do PCB 2200485
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL BUGY - Gniazdo do PCB 2200551
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR BK - Gniazdo do PCB 2200486
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - Gniazdo do PCB 2200326
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR BUGY - Gniazdo do PCB 2200552
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Złącze do PCB 2202344
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Złącze do PCB 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Złącze do PCB 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Złącze do PCB 2202757
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Złącze do PCB 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Złącze do PCB 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Złącze do PCB 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Złącze do PCB 2201085
-
ME 22,5 UT KMGY - Podstawa obudowy 2907732
-
ME 22,5 UT/FE TBUS KMGY - Podstawa obudowy 2914327
-
ME 22,5 UT TBUS KMGY - Podstawa obudowy 2869524
-
ME 22,5 UT BUS/10 KMGY - Podstawa obudowy 2707482
-
ME 22,5 UT/FE BUS/10 KMGY - Podstawa obudowy 2854047
-
ME 22,5 UT/FE BUS/ 5 KMGY - Podstawa obudowy 2914071
-
ME 22,5 UT/FE BUS/10+2 KMGY - Podstawa obudowy 2890108
-
ME 22,5 F-UT KMGY - Podstawa obudowy 2709781
-
ME 22,5 F-UT TBUS KMGY - Podstawa obudowy 2914835
-
ME 22,5 UTG/FE KMGY - Podstawa obudowy 2869058
-
ME 22,5 UTG TBUS KMGY - Podstawa obudowy 2914806
-
ME 22,5 UTG KMGY - Podstawa obudowy 2854445
-
ME 22,5 UT/FE KMGY - Podstawa obudowy 2908838
-
ME 22,5 F-UT/FE KMGY - Podstawa obudowy 2202693
-
ME 22,5 SF-UT KMGY - Podstawa obudowy 2201861
-
ME B-12,5 3MSTBO BK - Zaślepka 2706564
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Światłowód 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Światłowód 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Światłowód 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Światłowód 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Światłowód 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Światłowód 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Światłowód 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Światłowód 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Światłowód 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Światłowód 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Światłowód 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Światłowód 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Światłowód 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Światłowód 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Światłowód 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Światłowód 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Światłowód 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Światłowód 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Światłowód 1071329
-
ME-SAS - Obejma do podł. ekranu 2853899
-
ME-SAS MINI - Obejma do podł. ekranu 2200456
Korzyści
Montaż bez użycia narzędzi
Dostępne w szerokości od 12.5 mm ... 90 mm, możliwość modułowej rozbudowy
Klasa palności V0 wg UL 94
Różne techniki przyłączeniowe
Możliwość montażu na szynie DIN
Opcjonalnie ze zintegrowanym lub montowanym na szynie DIN łącznikiem magistrali
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław