BC 161,6 OT 002000 KMGY - Góra obudowy
2201451

Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN​ 43880, Modułowa góra obudowy, szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 54,85 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035)

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Dostosowany do siebie system obudów i system przyłączeniowy do szybkiego projektowania urządzeń
Indywidualna konfiguracja online każdej komory obudowy do różnych zastosowań w automatyce budynkowej
Różne techniki przyłączeniowe
Możliwość montażu na szynie DIN lub na ścianie
Opcjonalnie z łącznikiem magistrali montowanym na szynie DIN oraz systemem złączek zasilania
Montaż bez użycia narzędzi
Dostępne w szerokości od jednej do dziewięciu jednostek podziałki (17,8 mm ... 161,6 mm)
Zgodność z normą DIN EN 43880