BC 53,6 HS 90 AL - Element chłodzący
1754315

Element chłodzący do seria obudów: BC, wykonanie: Element chłodzący, materiał: Aluminium, anodyzowane, rodzina produktów: BC 53,6.., szerokość: 46,9 mm, wysokość: 28,7 mm, Do skręcania elementów należy używać wyłącznie śrub wymienionych w akcesoriach.

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Rozwiązania radiatorów pozwalają na używanie urządzenia w aplikacjach o podwyższonych wymaganiach termicznych
Optymalna ścieżka termiczna zapewniająca niezawodne odprowadzanie ciepła
Indywidualne dostosowanie do różnych punktów ogniskowych
Rozwiązania radiatorów mogą być stosowane w różnych wielkościach obudów
Rozwiązanie systemowe składające się z obudowy, techniki przyłączeniowej, radiatora i innych akcesoriów

Najczęściej zadawane pytania


Jakie wsparcie oferuje Phoenix Contact w zakresie odprowadzania ciepła?

Phoenix Contact zapewnia wsparcie w postaci wartości katalogowych, symulacji online, osobistego doradztwa, w tym usług symulacji i (indywidualnie dostosowanych) radiatorów.


W jaki sposób komponenty o różnych wysokościach i rozmiarach łączy się optymalnie z radiatorem?

Optymalne połączenie termiczne uzyskuje się poprzez odpowiednie dopasowanie radiatora. Zazwyczaj polega to na frezowaniu radiatora.... Zobacz więcej

Optymalne połączenie termiczne uzyskuje się poprzez odpowiednie dopasowanie radiatora. Zazwyczaj polega to na frezowaniu radiatora.

Zobacz mniej

Jaki wpływ ma nagrzewanie się na niezawodność urządzenia?

Maksymalna temperatura ma ogromny wpływ na niezawodność i żywotność urządzenia. Współczynnik intensywności uszkodzeń podwaja się wraz ze wzrostem temperatury o 10 °C.... Zobacz więcej

Maksymalna temperatura ma ogromny wpływ na niezawodność i żywotność urządzenia. Współczynnik intensywności uszkodzeń podwaja się wraz ze wzrostem temperatury o 10 °C.

Zobacz mniej

Jakie czynniki wpływają na temperaturę wewnątrz obudowy?

Małe i wydajne komponenty, duża szybkość transmisji danych, kurz i niewystarczająca wentylacja obudowy to przyczyny wysokiej różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem obudowy a otoczeniem.... Zobacz więcej

Małe i wydajne komponenty, duża szybkość transmisji danych, kurz i niewystarczająca wentylacja obudowy to przyczyny wysokiej różnicy temperatur pomiędzy wnętrzem obudowy a otoczeniem.

Zobacz mniej

Jakich informacji dostarczają wykresy strat mocy?

Wykresy na schematach dostarczają informacji na temat mocy, jaką mogą emitować komponenty w danej obudowie, aby nie przekroczyć różnicy temperatur względem otoczenia. Nachylenie linii prostej na wykresie odpowiada przewodności cieplnej systemu. Przed... Zobacz więcej

Wykresy na schematach dostarczają informacji na temat mocy, jaką mogą emitować komponenty w danej obudowie, aby nie przekroczyć różnicy temperatur względem otoczenia. Nachylenie linii prostej na wykresie odpowiada przewodności cieplnej systemu. Przedstawione przypadki różnią się z jednej strony ogrzewaniem całej powierzchni i ogrzewaniem hotspotu o wymiarach 20 x 20 mm, a z drugiej strony płytką drukowaną zainstalowaną w obudowie i bez obudowy.

Zobacz mniej

W jaki sposób radiatory pomagają odprowadzać ciepło?

Zintegrowane radiatory firmy Phoenix Contact rozpraszają ciepło z hotspotu poprzez materiał termoprzewodzący (TIM) na drodze przewodnictwa cieplnego. Radiator emituje to ciepło do otoczenia w postaci promieniowania cieplnego i poprzez konwekcję międz... Zobacz więcej

Zintegrowane radiatory firmy Phoenix Contact rozpraszają ciepło z hotspotu poprzez materiał termoprzewodzący (TIM) na drodze przewodnictwa cieplnego. Radiator emituje to ciepło do otoczenia w postaci promieniowania cieplnego i poprzez konwekcję między żebrami. Wykorzystuje się przy tym efekt kominowy, tzn. ogrzane powietrze unosi się i zasysa zimne powietrze.

Zobacz mniej

Jakie są inne opcje optymalizacji termicznej?

W wielu przypadkach wystarczy zmiana miejsca hotspotów lub dodanie otworów wentylacyjnych. Symulacja warunków termicznych dostarcza informacji o tym, która opcja jest najbardziej odpowiednia.... Zobacz więcej

W wielu przypadkach wystarczy zmiana miejsca hotspotów lub dodanie otworów wentylacyjnych. Symulacja warunków termicznych dostarcza informacji o tym, która opcja jest najbardziej odpowiednia.

Zobacz mniej


Zobacz FAQ