HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08
-
Światłowód
2202312
Światłowód wielokrotny, pasywny, sztywny, Soczewka cylindryczna, powierzchnia promieniowania: płaski, liczba wskaźników: 3, (3 rzędy, 1 kolumna), raster: 5,08 mm, ochrona ESD: <12 kV, do wykorzystania z rodziną obudów BC (konieczna modyfikacja obudowy)
Szczegóły produktu
Korzyści
Światłowody są optymalnie dostosowane do obudów do elektroniki
Łatwy montaż na PCB dzięki wciskanym trzpieniom
Odporność na wyładowania elektrostatyczne
Na życzenie możliwa obróbka obudów
Umożliwia zastosowanie prostych optycznych wskaźników statusu i diagnostycznych