PSTD 0,65X0,65/9-2,54
-
Złącze męskie
2200700
Złącze męskie, kolor: czarny, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 18, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 18, ilość przyłączy: 18, rodzina produktów: PSTD 0,65X0,65/..-V, raster: 2,54 mm, montaż: Montaż przewlekany THR, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2,5 mm, blokada: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton
Szczegóły produktu
Typ produktu | Złącze męskie |
Rodzina produktów | PSTD 0,65X0,65/..-V |
Konstrukcja | listwa styków męskich (pinstrip) |
Liczba biegunów | 18 |
Raster | 2,54 mm |
Ilość przyłączy | 18 |
Liczba rzędów | 2 |
Liczba potencjałów | 18 |
Pinlayout | Liniowe ustawienie kołków |
Właściwości | |
Opór przejścia | 35,7 mΩ |
Sposób montażu | Montaż przewlekany THR |
Pinlayout | Liniowe ustawienie kołków |
Dane materiałowe - obudowa | |
Kolor (Obudowa) | czarny (9005) |
Materiał izolacyjny | PA |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Rysunek wymiarowy |
|
Raster | 2,54 mm |
Szerokość [w] | 22,86 mm |
Wysokość [h] | 10,8 mm |
Długość [l] | 5 mm |
Długość kołka lutowniczego [P] | 2,5 mm |
Wymiary kołka | 0,635 x 0,635 mm |
Kontrola wizualna | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Kontrola wymiarów | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie odporności na drgania | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Częstotliwość | 10 - 150 - 10 Hz |
Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Przyspieszenie | 20 m/s² |
Czas pomiaru na oś | 2,5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Badanie trwałości | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Znamionowe napięcie impulsowe na wysokości morza | 1,75 kV |
Rezystancja styku R1 | 35,7 mΩ |
Rezystancja styku R2 | 35,7 mΩ |
Liczba cykli podłączania-odłączania | 25 |
Test klimatyczny | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN 50018:2013-05 |
Obciążenie korozyjne | 0,2 dm3 SO2 na 300 dm3/40 °C/1 cykl |
Obciążenie wysoką temperaturą | 100 °C/168 h |
Napięcie przemienne wytrzymywane | 0,84 kV |
Udary | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Rodzaj udaru | O kształcie półsinusoidy |
Przyspieszenie | 150 m/s² |
Czas trwania udaru | 11 ms |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Rodzaj opakowania | zapakowany w karton |
Numer artykułu | 2200700 |
Jednostka opakowania | 50 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Klucz sprzedaży | ACHBBZ |
Klucz produktu | ACHBBZ |
GTIN | 4046356663687 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1,255 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1,229 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Korzyści
Odpowiedni do procesów lutowania na fali i reflow
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław