HC-B 10-A-DT-PEL-M - Adapter złączkowy
1648403

Adapter zaciskowy HEAVYCON, wkładka męska, seria B10, 10-biegunowy, do lewej strony szafy, zaciski Push-in

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Łatwa instalacja bez narzędzi również w stanie zamontowanym dzięki techniczne połączeń Push-in
Najkrótszy czas instalacji w porównaniu z innymi technikami przyłączeniowymi
Szybkie i łatwe oprzewodowanie, zwłaszcza w warunkach ograniczonej przestrzeni
Możliwe automatyczne okablowanie za pomocą robota
Bezpieczne oprzewodowanie i obsługa za pomocą dźwigienki w innym kolorze
Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373