Zasilanie i ochrona w sieci prądu stałego Efektywność energetyczna, stabilność sieci i efektywność wykorzystania zasobów to trzy wyjątkowe cechy sieci prądu stałego. Aby zmaksymalizować te korzyści, sieci DC muszą działać stabilnie i bezpiecznie. Phoenix Contact oferuje do tego celu odpowiednie rozwiązania z zakresu energoelektroniki i technologii zabezpieczeń.
W świecie, który coraz bardziej koncentruje się na odnawialnych źródłach energii i zrównoważonych rozwiązaniach, coraz ważniejsze stają się sieci prądu stałego. Jednostki wytwórcze, systemy magazynowania i prawie wszystkie odbiorniki są już zasilane prądem stałym. Obszary te można połączyć ze sobą szczególnie efektywnie za pomocą sieci DC. W ten sposób sieci prądu stałego są kluczowym elementem na drodze do neutralności klimatycznej. Sieci te nie tylko oferują wydajny sposób przesyłu energii, ale także oszczędzają zasoby i oferują liczne korzyści pod względem niezawodności i jakości sieci. Do budowy i zintegrowanego działania sieci DC niezbędna jest odpowiednia energoelektronika i zasilanie.
Energoelektronika dla sieci prądu stałego Niezawodne rozwiązania do zasilania
Jeśli sieci prądu stałego są zasilane z publicznej sieci prądu przemiennego, dobrym wyborem są aktywne urządzenia zasilające AC/DC. Dzięki swojej dwukierunkowości i certyfikacji zgodnie z normami VDE-AR-N 4110 i VDE-AR-N 4105, urządzenia te, znane jako AIC (Active Infeed Converter), umożliwiają oddawanie nadwyżek energii do sieci publicznej, np. z odnawialnych źródeł energii. Do tego celu można na przykład wykorzystać moduł mocy TRIO POWER AC/DC z wyjściem 20 kW i dwukierunkową konwersją mocy. Dzięki przedniej technice przyłączeniowej i napięciu DC do 1000 V możliwy jest szeroki zakres zastosowań.
Włączenie sektorów DC do sieci prądu stałego przy użyciu naszych modułów mocy CHARX power w formacie 19" dzięki szerokiemu zakresowi wejściowemu i wyjściowemu DC jest niezwykle proste.
PLCnext Engineer umożliwia elastyczne sterowanie poszczególnymi modułami. Pozwala to na połączenie sektorów DC w całościowy system zarządzania siecią. Zwiększa to wydajność i elastyczność całego systemu.
Zasilanie 24 V DC bezpośrednio z sieci prądu stałego Koncepcje bezpiecznego zasilania na wszystkich poziomach
Nasze wydajne zasilacze z rodziny produktów QUINT umożliwiają niezawodne zasilanie odbiorników 24 V z sieci DC. Różne funkcje w różnych klasach mocy zapewniają maksymalną dyspozycyjność systemu.
Jeśli na poziomie 24 V DC do konwersji na inne poziomy napięcia konieczne są przetwornice DC/DC , nic to nie zmienia. Te i inne produkty, np. moduły redundancyjne, moduły buforowe lub falowniki DC/AC, są używane w zwykły sposób. Oferujemy również wyjątkowo wysoką dyspozycyjność systemu dzięki naszej kompleksowej i bezpiecznej koncepcji zasilania dla sieci prądu stałego – Power Reliability.
Ochrona przed przepięciami w sieciach DC Indywidualne rozwiązania zapewniające bezpieczną pracę w zakresie od 12 V DC do 1500 V DC
Norma DIN VDE 0100-443 wymaga ochrony przed przepięciami, gdy przepięcia mogą zagrażać życiu ludzkiemu, obiektom użyteczności publicznej lub obiektom przemysłowym. Dotyczy to zarówno sieci prądu przemiennego, jak i stałego. W sieciach DC stosuje się wiele elementów elektronicznych, które mają zwiększone ryzyko awarii w przypadku przepięcia. Oferujemy dostosowaną do potrzeb ochronę przed przepięciami DC w zakresie od 12 V DC do 1500 V DC, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne działanie systemu.
Bezpieczna ochrona urządzeń Optymalna ochrona maszyn i szaf sterowniczych
Wyłączniki zapewniają niezawodną ochronę w sieciach DC. Zapobiegają przeciążeniom i zwarciom, szybko przerywając obwód w przypadku awarii. Dzięki wysokiej zdolności łączeniowej i szybkiemu czasowi zadziałania idealnie nadają się do zastosowań przemysłowych i układów sterowania. Modułowa konstrukcja naszych wyłączników umożliwia łatwą integrację i rozbudowę istniejących systemów. W ten sposób przyczyniają się do bezpieczeństwa i wydajności nowoczesnych sieci DC. Nasze wyłączniki są przeznaczone do sieci 24 V lub 48 V DC.
Do przełączania wyższych napięć zaleca się stosowanie specjalnych produktów, takich jak wyłącznik DC CONTACTRON ELR HDC.
Obszary zastosowań według technologii W zależności od technologii zastosowanej w wyłącznikach różnią się preferowane obszary zastosowania urządzeń zabezpieczających.
Ta tabela pokazuje optymalną technologię wyzwalania dla danego zastosowania:
| Czas zadziałania w razie przeciążenia | Czas zadziałania w razie zwarcia | Optymalnie zabezpieczenie w następujących przypadkach | |
|---|---|---|---|
| Wyłączniki termiczne | Odpowiedni | Nieodpowiedni | Przeciążenie |
| Wyłączniki termomagnetyczne | Odpowiedni | Idealny | Przeciążenie, zwarcie |
| Wyłączniki elektroniczne | Idealny | Idealny | Przeciążenie, zwarcie i długie przewody |
Produkty i rozwiązania zapewniające niezawodne zasilanie i zabezpieczenie w sieciach DC
Badania i rozwój Wyróżnia nas innowacyjność i przyszłościowość
Wykorzystanie sieci DC w przemyśle jest wciąż w powijakach. Z tego powodu przeszkody techniczne i brak standardów nadal stanowią wyzwanie dla niektórych naszych klientów. Aby temu przeciwdziałać i przyspieszyć rozbudowę sieci DC, Phoenix Contact od lat angażuje się w międzynarodowe projekty badawcze i gremia zajmujące się prądem stałym, takie jak ODCA, Shift2DC i HybSchaDC, i dużo inwestuje w rozwój własnych produktów.