Połączenie w sieci DC Rozbudowa sieci DC w przemyśle ma kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej. Postaw na bezpieczną i niezawodną technikę przyłączeniową w swojej sieci DC.

Robot w dużej maszynie z przenośnikiem taśmowym

Innowacyjna technika przyłączeniowa w sieciach DC

W sieci prądu stałego prąd nie oscyluje w przeciwieństwie do sieci prądu przemiennego. Ładunek elektryczny w przypadku prądu stałego płynie zatem tylko w jednym kierunku i nie ma przejść przez zero. W pewnych warunkach może to powodować powstawanie trudnych do ugaszenia łuków elektrycznych w sieciach DC. W dziedzinie techniki przyłączeniowej skutkuje to specjalnymi wymaganiami w niektórych obszarach zastosowań.

Linia produkcyjna z robotami i szafami sterowniczymi

Efektywne przesyłanie energii i sygnałów Innowacyjne oprzewodowanie szaf sterowniczych i okablowanie obiektowe

Technika przyłączeniowa ma kluczowe znaczenie dla wytwarzania, magazynowania i dystrybucji energii w sieciach DC i jest niezbędna dla całego systemu. Nasza kompleksowa oferta rozwiązań do szaf sterowniczych i okablowania obiektowego jest odpowiednia zarówno do prądu stałego, jak i przemiennego. Złączki szynowe, bloki rozdzielcze, złącza oraz kable i przewody z innowacyjnymi, bez narzędziowymi technologiami połączeń i blokady zapewniają niezwykle łatwą obsługę oraz oszczędność czasu i kosztów instalacji.

Złącze ArcZero w systemie testowym w produkcji samochodów

Ochrona przed łukami elektrycznymi Specjalne wymagania w sieciach DC

Niebezpieczne łuki elektryczne mogą występować w sieciach DC podczas przełączania i odłączania. Mogą one prowadzić do uszkodzenia styków i obudowy, a w najgorszym przypadku stanowić zagrożenie dla ludzi. Dlatego konieczne jest zapewnienie zapobiegania powstawaniu łuków elektrycznych, szczególnie tam, gdzie maszyny i systemy są ogólnodostępne. Pomaga w tym nowe złącze ArcZero, które aktywnie gasi łuk elektryczny poprzez układ elektroniczny bezpośrednio w złączu. Zapewnia to nie tylko większe bezpieczeństwo, ale także upraszcza obsługę podczas instalacji i konserwacji. W razie konieczności wymiany urządzenia można to zrobić pod obciążeniem.

Widok na magazyn energii, w którym stoi człowiek

Elastyczne okablowanie o wysokiej wydajności Modułowe interfejsy ze złączami przemysłowymi

W przypadku przesyłu i magazynowania energii odnawialnej wzrasta zapotrzebowanie na złącza o prądach znamionowych od 40 A. W systemach magazynowania energii klasyczne złącza CEE są coraz częściej zastępowane złączami przemysłowymi HEAVYCON. Niższa rezystancja styku zmniejsza straty mocy i obniża koszty energii elektrycznej. Ponadto HEAVYCON modular tworzy kompaktowy interfejs dzięki połączeniu różnych mediów transmisyjnych w jednej obudowie. Push-in Technology zapewnia bezpieczne przyłączanie przewodów bez użycia narzędzi.

System instalacyjny QPD z szybkozłączami

Bezpieczna dystrybucja energii Stałe połączenie dzięki złączom instalacyjnym z blokadą zwalnianą za pomocą narzędzi

Nasze systemy instalacyjne QPD i PRC umożliwiają łatwą i elastyczną organizację dystrybucji energii. Można je stosować do połączeń kablowych, komfortowej dystrybucji energii lub kompaktowego przyłączania urządzeń. Solidne obudowy i wysoki stopień ochrony do IP69K umożliwiają bezpieczne zasilanie. Warianty złączy z blokadą zwalnianą za pomocą narzędzi również zapewniają bezpieczeństwo przed niezamierzonym rozłączeniem złączy.

Produkty i rozwiązania dla bezpiecznej sieci DC


Osoby oglądające nowy produkt

Badania i rozwój Wyróżnia nas innowacyjność i przyszłościowość

Wykorzystanie sieci DC w przemyśle jest wciąż w powijakach. Z tego powodu przeszkody techniczne i brak standardów nadal stanowią wyzwanie dla niektórych naszych klientów. Aby temu przeciwdziałać i przyspieszyć rozbudowę sieci DC, Phoenix Contact od lat angażuje się w międzynarodowe projekty badawcze i gremia zajmujące się prądem stałym, takie jak ODCA, Shift2DC i HybSchaDC, i dużo inwestuje w rozwój własnych produktów.

Kontakt

Wspólnie kształtujmy bardziej zrównoważony rozwój poprzez rozbudowę sieci prądu stałego

Chętnie pomożemy w realizacji sieci DC i doradzimy w zakresie produktów i rozwiązań.