Element bazowy, rodzaj montażu: Szyna montażowa: TH 35 - 7,5 mm, prąd obliczeniowy: 31 A
Wyłączniki termomagnetyczne
Wyłączniki termomagnetyczne zawierają termiczny oraz magnetyczny mechanizm wyzwalający. W razie zwarcia zadziałanie wyłączników następuje szybciej, niż w przypadku bezpieczników termicznych. Wyłączniki mają różne charakterystyki i spełniają również wymagania dotyczące długich przewodów. W ten sposób zapewniają idealną ochronę przed przeciążeniem i prądami zwarciowymi.
Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające, 1-bieg., charakterystyka wyzwalania: F2, rodzaj montażu: Z elementem bazowym na szynie DIN 35 mm wg EN 60715, prąd obliczeniowy: 6 A
Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalania SFB, 1 zestyk przełączny styki do elementu bazowego
Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające, 1-bieg., charakterystyka wyzwalania: M1, rodzaj montażu: Z elementem bazowym na szynie DIN 35 mm wg EN 60715, prąd obliczeniowy: 16 A
Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające, 1-bieg., charakterystyka wyzwalania: M1, rodzaj montażu: Z elementem bazowym na szynie DIN 35 mm wg EN 60715, prąd obliczeniowy: 1 A
Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalania SFB, 1 zestyk przełączny styki do elementu bazowego
Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalania SFB, 1 zestyk przełączny styki do elementu bazowego
Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalania SFB, 1 zestyk przełączny styki do elementu bazowego
Termomagnetyczny wyłącznik zabezpieczający, 1-biegunowy, do montażu szyny nośnej
Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające urządzenia, 1-biegunowe, charakterystyka wyzwalania SFB, 1 zestyk przełączny styki do elementu bazowego
Korzyści
- Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe w przypadku długich przewodów dzięki charakterystyce wyzwalania F2
- Integracja z koncepcjami zdalnej sygnalizacji dzięki zintegrowanemu stykowi sygnalizacyjnemu
- Łatwiejsza instalacja dzięki mostkowanym wyłącznikom (w elemencie bazowym)
- Zabezpieczenie napięć sterujących 12/24/48 V DC i 230/240/277 V AC
- Wyłączniki termomagnetyczne są częścią systemu COMPLETE line
Nowe produkty
Kompaktowe. Systemowe. Bezpieczne. PTCB TM
Rodzina produktów PTCB TM oferuje wysoce kompaktowy, system wyłączników termomagnetycznych. Poszczególne wyłączniki mają zaledwie 8 mm szerokości i są wyposażone w zintegrowaną sygnalizację. Elementy bazowe można łączyć z systemem CLIPLINE. Beznarzędziowe przyłącza Push-in ułatwiają oprzewodowanie. Inne zalety to monitorowanie prądu, opcje zdalnej sygnalizacji i intuicyjna obsługa. To sprawia, że PTCB TM jest idealnym rozwiązaniem do nowoczesnych szaf sterowniczych.
Jednoczęściowe. Przejrzyste. Skuteczne UT 6-TMC
Wyłączniki termomagnetyczne UT 6-TMC zapewniają niezawodną ochronę przed przeciążeniami i zwarciami w jednoczęściowej, łatwej w montażu konstrukcji. Dzięki jasno określonej charakterystyce seria skupia się na sprawdzonych zastosowaniach. Idealne do systemów modułowych o wysokiej dostępności i łatwej obsłudze.
Wyłączniki termomagnetyczne PTCB TM i UT 6-TMC
Wyłączniki termomagnetyczne Działanie i wykonanie
Wyłączniki termomagnetyczne są wyzwalane zarówno termicznie, jak i magnetycznie. Oba systemy, z bimetalem i cewką elektromagnetyczną, działają niezależnie od siebie.
W przypadku wyłączników termomagnetycznych mechanizm wyzwalający jest aktywowany w ciągu 3 do 5 ms w przypadku zwarcia. Jest to szybsze niż w przypadku wyłączników czysto termicznych.
Aby zrealizować dłuższe trasy kablowe w systemie, należy użyć wyłączników o szybkiej charakterystyce, np. F2. W połączeniu z zasilaczami QUINT POWER firmy Phoenix Contact zapewni to maksymalne zabezpieczenie instalacji i urządzeń. Wyłączniki można włączyć ponownie w dowolnym momencie.
Nasze wyłączniki termomagnetyczne są dostępne w wersji jedno- i dwuczęściowej z wtykiem. Do wyboru są wersje z przyłączem śrubowym lub Push-in.
Wyłączniki instaluje się w szafach sterowniczych różnych maszyn
Obszary zastosowania
Wyłączniki termomagnetyczne stosuje się głównie w systemach informatycznych, komunikacyjnych i systemach sterowania procesami. Z uwagi na różne charakterystyki wyzwalania oraz szeroki zakres prądów znamionowych wyłączniki znajdują szerokie zastosowanie.
Są optymalne np. do ochrony programowalnych sterowników logicznych, zaworów, silników i falowników.