CONTACTRON ELR HDC na szynie DIN

Styczniki, monitorowanie i przełączanie wysokich obciążeń DC

Kompaktowy wyłącznik DC CONTACTRON ELR HDC z technologią hybrydową i intuicyjną konfiguracją firmy Phoenix Contact zapewnia zrównoważony rozwój, wydajną i bezpieczną pracę przy dużych obciążeniach DC.

Korzyści

  • Efektywne działanie dzięki innowacyjnej technologii hybrydowej dla funkcji ochrony, monitorowania i przełączania w sieciach prądu stałego
  • Zrównoważony wzrost efektywności poprzez odzyskiwanie energii (rekuperację) w sieciach prądu stałego
  • Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki szerokości zaledwie 85 mm
  • Optymalna łatwość obsługi i elastyczność dzięki intuicyjnej parametryzacji za pomocą clipx ENGINEER i prostej komunikacji za pośrednictwem interfejsu IO-Link
  • Unikanie szczytów prądu podczas przełączania dzięki zintegrowanej funkcji ładowania wstępnego

Co jest wyjątkowego w CONTACTRON ELR HDC? Do obsługi przemysłowej sieci prądu stałego niezbędna jest aparatura łączeniowa na odgałęzieniach prądu stałego, która może sprostać specjalnym wyzwaniom, takim jak przełączanie bez łuku elektrycznego. Phoenix Contact oferuje CONTACTRON ELR HDC, czyli jeden z pierwszych na rynku wielofunkcyjnych wyłączników DC.

Topologia: Możliwa struktura przemysłowej sieci prądu stałego

Umieszczenie ELR-HDC na odgałęzieniach DC w przemysłowej sieci DC

Wyłącznik DC ELR HDC

Główne cechy i funkcje w skrócie

Oferujemy kompaktowy wyłącznik DC z technologią hybrydową i intuicyjną parametryzacją. Zapewnij ochronę, monitorowanie i przełączanie wysokich obciążeń DC z rejestracją danych, możliwością pracy w sieci i zrównoważonym wzrostem efektywności dzięki odzyskiwaniu energii.

  • Szerokość: 85 mm
  • Prąd roboczy: 10 A ... 55 A
  • Interfejsy komunikacyjne: IO-Link, DIO
  • Napięcie robocze: 0 V ... 810 V
  • Ochrona przed przetężeniem, przepięciem i stanem podnapięciowym
  • Intuicyjna parametryzacja za pomocą clipx ENGINEER
  • Zintegrowane ładowanie wstępne dla obwodów pośredniczących
  • Separacja galwaniczna wszystkich biegunów z przekaźnikiem

CONTACTRON ELR HDC: ochrona, monitorowanie i przełączanie wysokich obciążeń DC bez powstawania łuku elektrycznego

Przemysłowe środowisko motoryzacyjne z personelem utrzymania ruchu

Przemysłowa sieć prądu stałego w przemyśle motoryzacyjnym

Prąd stały jako kluczowa technologia w przemyśle motoryzacyjnym

W przemyśle motoryzacyjnym prąd stały jest uważany za kluczową technologię przyszłości, a duże niemieckie firmy są pionierami w jego integracji. Ochrona, monitorowanie i włączanie sektorów DC do istniejącej infrastruktury DC to wyzwania techniczne, na które Phoenix Contact ma już odpowiedź.

Wyłącznik DC CONTACTRON ELR HDC, stworzony dokładnie do tych zadań, monitoruje prąd i napięcie robocze oraz zapobiega skokom prądu podczas włączania dzięki funkcji ładowania wstępnego. W przypadku przetężenia następuje trzystopniowe wyłączenie.

Sieci DC w automatyce budynkowej

Zastosowanie w automatyce budynkowej – sieci DC

Sieci DC w automatyce budynkowej

Integracja prądu stałego w automatyce budynkowej wymaga również innowacyjnych urządzeń przełączających i zabezpieczających. Kluczowe znaczenie ma obsługa obciążeń DC, w szczególności wstępne ładowanie i przełączanie, a także monitorowanie napięcia i prądu. Niezwykle krótkie czasy wyłączenia zwiększają niezawodność eksploatacyjną w przypadku awarii. Efektywność energetyczna całego systemu zwiększa się poprzez zmniejszenie liczby konwersji energii (np. AC/DC). Zasilanie bezpośrednie prądem stałym (np. z systemów fotowoltaicznych) również zmniejsza straty energii.

Pracownicy przechodzą przez zakład przemysłowy zasilany prądem stałym

Sieci prądu stałego w przemyśle

Sieci prądu stałego w przemyśle nabierają coraz większego znaczenia na drodze do bardziej zrównoważonej produkcji. Phoenix Contact angażuje się w bezpieczne wykorzystanie technologii prądu stałego i wspólnie z innymi firmami prowadzi badania nad kompleksowymi inteligentnymi sieciami opartymi na prądzie stałym. Dowiedz się, dlaczego prąd stały jest przemysłowym systemem energetycznym przyszłości i co ma wspólnego ze zrównoważonym rozwojem.