Wyłączniki termiczne TCP

Wyłączniki termiczne

Wyłączniki termiczne zapewniają optymalną ochronę odbiorników przed przeciążeniem w systemach rozdzielczych. Po zadziałaniu wyłącznika zintegrowana funkcja włączania umożliwia jego ponowne bezpośrednie włączenie. W przeciwieństwie do bezpiecznika topikowego nie trzeba wtedy wymieniać bezpiecznika. Im wyższe przeciążenie, tym szybsze zadziałanie wyłącznika termicznego.

Korzyści

  • Szybkie ponowne uruchomienie bez części zamiennych po zadziałaniu dzięki możliwości ponownego włączenia
  • Łatwa modyfikacja istniejących systemów z bezpiecznikami płaskimi samochodowymi dzięki identycznemu układowi styków
  • Odłączenie systemu do celów serwisowych za pomocą zintegrowanego wyłącznika
Wybór wyłączników termicznych

Wyłączniki termiczne

Wyłączniki termiczne Działanie i wykonanie

Wyłączniki termiczne są wyzwalane przez pasek bimetalu. W razie przeciążenia bimetal nagrzewa się i otwiera obwód.

Im wyższe przeciążenie, tym szybsze zadziałanie wyłącznika termicznego.

Urządzenia można włączyć ponownie w każdej chwili. Wyłączniki termiczne są dostępne w wersjach wtykanych.

Wyłączniki termiczne TCP DC Kompaktowe rozwiązanie Plug and Play

Wyłączniki TCP DC są alternatywą dla bezpieczników topikowych. Umożliwiają łatwą konwersję aplikacji i uproszczenie przeglądów serwisowych na miejscu. Portfolio oferuje optymalne zabezpieczenie przeciążeniowe dla aplikacji dzięki dwóm krzywym charakterystyki.

Wyłączniki termiczne TCP DC podłączone do pasujących elementów bazowych
Wyłączniki TCP
Rodzina produktów TCP DC
Porównanie różnych charakterystyk TCP DC
Wyłączniki termiczne TCP DC podłączone do pasujących elementów bazowych

  • Szybkie ponowne uruchomienie bez części zamiennych po zadziałaniu dzięki możliwości ponownego włączenia
  • Łatwa modyfikacja istniejących systemów z bezpiecznikami topikowymi dzięki identycznemu układowi styków
  • Optymalne zabezpieczenie przeciążeniowe dla podłączonych obciążeń dzięki możliwości wyboru różnych charakterystyk

Do listy produktów
Wyłączniki TCP

Ponowne załączenie obwodów bez większego wysiłku. Wyzwolone kanały można szybko rozpoznać dzięki wskaźnikowi optycznemu.
Kontur obudowy zapewnia również ochronę przed przypadkowym ponownym uruchomieniem.

Rodzina produktów TCP DC

Rodzina produktów TCP DC ma taki sam układ wtyczki jak dostępne na rynku bezpieczniki topikowe. Oznacza to, że istniejące systemy mogą być bezproblemowo wymienione. Podobnie jak w przypadku bezpieczników samochodowych, różne prądy znamionowe są oznaczone różnymi kolorami. Prawidłowe wtyczki są więc łatwe do rozpoznania i jednoznacznie przypisane.

Porównanie różnych charakterystyk TCP DC

Dzięki dwóm różnym krzywym charakterystyki, zabezpieczenie przeciążeniowe może być optymalnie dostosowane do podłączonych obciążeń. Zakres prądu znamionowego od 5 do 40 A idealnie uzupełnia ochronę podstawową.

Szafa sterownicza z wyłącznikami termicznymi

Wyłączniki termiczne w szafie sterowniczej

Obszary zastosowania

Typowymi obszarami zastosowania wyłączników termicznych są czujniki i urządzenia wykonawcze w systemach.

Należą do nich między innymi: silniki, grzałki, wentylatory i urządzenia o wysokim prądzie rozruchowym.

Zakresy napięcia wyłączników termicznych wynoszą maksymalnie 250 V AC lub 65 V DC.