- Szybkie ponowne uruchomienie bez części zamiennych po zadziałaniu dzięki możliwości ponownego włączenia
- Łatwa modyfikacja istniejących systemów z bezpiecznikami topikowymi dzięki identycznemu układowi styków
- Optymalne zabezpieczenie przeciążeniowe dla podłączonych obciążeń dzięki możliwości wyboru różnych charakterystyk
1-kanałowy, termiczny wyłącznik do ochrony odbiorników przy 250 V AC / 72_V_DC w przypadku przeciążenia. Do instalacji na złączkach bezpiecznikowych i interfejsach dla bezpieczników wtykowych płaskich typu C zgodnie z normą ISO 8820-3. Ze stałym prądem znamionowym: 12 A