TCP 32DC/30A M - Termiczny wyłącznik zabezpieczający
1499987

1-kanałowy, termiczny wyłącznik do ochrony odbiorników przy maks. 32 V DC w przypadku przeciążenia. Typ bezpiecznika: zwłoczny. Wtykowy na złączki bezpieczeństwa i interfejsy do bezpieczników wtykowych płaskich typu C zgodnie z normą ISO 8820-3. Ze stałym prądem znamionowym: 30 A

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Szybkie ponowne uruchomienie bez części zamiennych po zadziałaniu dzięki możliwości ponownego włączenia
Łatwa modyfikacja istniejących systemów z bezpiecznikami płaskimi samochodowymi dzięki identycznemu układowi styków
Prosta identyfikacja wartości prądu znamionowego dzięki kolorowemu oznakowaniu