TCP 32DC/25A M
-
Termiczny wyłącznik zabezpieczający
1499972
1-kanałowy, termiczny wyłącznik do ochrony odbiorników przy maks. 32 V DC w przypadku przeciążenia. Typ bezpiecznika: zwłoczny. Wtykowy na złączki bezpieczeństwa i interfejsy do bezpieczników wtykowych płaskich typu C zgodnie z normą ISO 8820-3. Ze stałym prądem znamionowym: 25 A
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Szybkie ponowne uruchomienie bez części zamiennych po zadziałaniu dzięki możliwości ponownego włączenia
Łatwa modyfikacja istniejących systemów z bezpiecznikami płaskimi samochodowymi dzięki identycznemu układowi styków
Prosta identyfikacja wartości prądu znamionowego dzięki kolorowemu oznakowaniu