UK 6-FSI/C-LED12 - Złączka bezpiecznikowa
3001925

Złączka bezpiecznikowa, rodzaj zabezp.: Płaski, typ bezpiecznika: C, napięcie znamionowe: 12 V, prąd znamionowy: 30 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój:  0,2 mm2- 10 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: czarny

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Możliwość mostkowania stałym mostkiem FBI ...
Do stosowania w płaskich bezpiecznikach samochodów osobowych serii FSI/C