Automatyzacja kompletnego rozwiązania do magazynowania energii wodorowej dla Endua Skalowalny system sterowania i bezpieczeństwa poprawia sterowanie i dostępność informacji w modułowym systemie magazynowania energii wodorowej. Jednocześnie zmniejsza się całkowity koszt eksploatacji.

Powerbank Endua

Profil klienta


Szafa sterownicza z produktami automatyzacyjnymi powerbanku Endua

Innowacyjne technologie wodorowe od Endua

Endua to firma z siedzibą w Brisbane, specjalizująca się w tworzeniu rozwiązań do magazynowania energii wodorowej. Celem jest zapewnienie czystego, niezawodnego i długoterminowego magazynowania energii dla odległych obiektów przemysłowych, gmin lub odbiorców niepodłączonych do sieci energetycznej.

Technologia powerbanku Endua to modułowy system oparty na elektrolizie wody. Wodór jest przechowywany i wykorzystywany do generowania energii, dostarczając energię elektryczną za pośrednictwem ogniw paliwowych. System jest samowystarczalny i umożliwia użytkownikowi produkcję, przechowywanie i wykorzystanie wodoru w jednym miejscu.

Powerbank oferuje zarówno elastyczność, jak i możliwość rozbudowy. Klienci mogą niezależnie dostosować rozmiar elektrolizera, pojemność magazynu i rozmiar ogniwa paliwowego. Aby zwiększyć wydajność, można podłączyć równolegle kilka jednostek. Powerbank można również łatwo zintegrować z systemami energii odnawialnej.

Wyzwanie


Powerbank Endua

Skalowalność i globalne wsparcie

Powerbanki wymagają niezawodnego, skalowalnego i precyzyjnego systemu sterowania i bezpieczeństwa. Opracowanie logiki bezpieczeństwa powinno być proste i wymagać jedynie minimalnej wiedzy programistycznej. Ponadto sterowniki muszą być elastyczne i łatwe do dostosowania do różnych wymagań.

Podobnie jak w przypadku każdego innego systemu, również w przypadku powerbanków wymagana jest regularna konserwacja, również w odległych obszarach. Obejmuje to na przykład konserwację filtrów wody i powietrza przez użytkownika oraz kalibrację detektorów gazu przez uprawnionych instalatorów. Stosy elektrolizera PEM są wymieniane na miejscu. Konieczne jest również monitorowanie strat wydajności elektrolizerów.

Endua szukała zatem partnera, który mógłby zaoferować skalowalne rozwiązanie z globalnym wsparciem. Aby zminimalizować koszty projektowania i zaopatrzenia, prawie cały sprzęt do szafy sterowniczej miał pochodzić od jednego dostawcy.

Rozwiązanie


Szafa sterownicza powerbanku Endua z produktami automatyki

Wyposażenie szafy sterowniczej

Szafa sterownicza systemów powerbanków jest wyposażona w wiele naszych komponentów elektrycznych i sterujących. Należą do nich sterowniki PLC, sterowniki bezpieczeństwa, komputery IPC, ochrona przed przepięciami, kable, złączki szynowe, oświetlenie, systemy we/wy, switche Ethernetowe i bramki komunikacyjne.

Nasz otwarty układ sterowania PLCnext Technology obsługuje programowanie za pomocą języków wysokiego poziomu, jak również klasycznych języków IEC 61131-3. Możliwa jest również rozbudowa o moduły z systemu we/wy Axioline.

Konfigurowalne moduły bezpieczeństwa PSR są dostarczane z oprogramowaniem posiadającym certyfikat TÜV. Umożliwiło to Endua opracowanie logiki bezpieczeństwa przy minimalnej wiedzy programistycznej. Dzięki modułowej konstrukcji sterowniki można łatwo i elastycznie dostosować do odpowiednich wymagań.

Konserwacja w chmurze dla aplikacji Power-to-X

Proaktywna konserwacja w chmurze

Nasz sprzęt IPC i komunikacyjny umożliwia zdalne monitorowanie powerbanków za pośrednictwem infrastruktury opartej na chmurze. Komputer przemysłowy konwertuje dane z systemu sterowania na MQTT i wysyła je do serwera w chmurze. Pozwala to na rejestrowanie wydajności komponentów powerbanków przez cały okres ich użytkowania i planowanie konserwacji z wyprzedzeniem. Jest to szczególnie ważne w przypadku użytkowania w odległych miejscach.

Serwis przez pracownika Phoenix Contact

Doradztwo

Endua i zespół działu sprzedaży Phoenix Contact ściśle współpracowały w celu opracowania systemu sterowania i bezpieczeństwa dla powerbanku. Przeszkody podczas tworzenia oprogramowania i uruchamiania zostały szybko usunięte. Jednym z przykładów jest optymalizacja wykrywania wycieków wodoru. Intensywna współpraca znacznie przyspieszyła realizację projektu.

Kontakt

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Chętnie doradzę Ci na drodze do przyszłości neutralnej pod względem emisji CO₂ dzięki zielonemu wodorowi.

Produkty


Szafy sterownicze w systemie Power-to-X

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie do wyposażenia szaf sterowniczych z ponad 100.000 produktów z zakresu techniki połączeń, komunikacji i automatyzacji.

Podsumowanie


Stacja PLCnext Technology

Plany na przyszłość: ulepszenia systemu

Zintegrowane rozwiązanie PLCnext Control z funkcją bezpieczeństwa oferuje liczne korzyści w porównaniu z oryginalną konfiguracją powerbanku. Wykorzystując innowacyjne zintegrowane rozwiązanie, Endua dąży do zwiększenia wydajności operacyjnej, oszczędności kosztów i zapewnienia bezpieczniejszego otoczenia roboczego. Aby poprawić swoje wewnętrzne możliwości badawczo-rozwojowe, Endua pracuje nad systemem testowym drugiej generacji. W tym celu wykorzystywany jest PLCnext Control, który łączy technologię PLC, bezpieczeństwo i technologię IPC w jednym urządzeniu.

Zmodernizowany system stanowi ogromny krok naprzód dla systemu bezpieczeństwa Endua. Umożliwia to lepszą kontrolę i dostępność informacji o całym systemie przy jednoczesnym obniżeniu ogólnych kosztów operacyjnych. Dzięki oprogramowaniu PLCnext Engineer programowanie oraz wysyłanie do sterownika jest możliwe bezpośrednio z terminala operatorskiego. Przyspiesza to programowanie, testowanie i modyfikację systemu bezpieczeństwa. Jednocześnie zapewnia to dodatkowe dane wejściowe bezpośrednio do systemu sterowania i informacji.

Chcesz poznać więcej szczegółów na temat aplikacji? Pobierz nasz bezpłatny dokument ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi aplikacji klienta.

To może Cię również zainteresować