Sterowanie i monitorowanie ogniw paliwowych Odkryj nasze rozwiązania do automatyzacji, elektryfikacji i sieci stacjonarnych i morskich aplikacji ogniw paliwowych. W naszym White paper pokazujemy, jak wyposażyć systemy w technikę automatyzacji przy minimalnym wysiłku i wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Ogniwo paliwowe

Rozwiązania automatyzacji do systemów ogniw paliwowych

Ogniwa paliwowe wytwarzają energię elektryczną poprzez reakcję wodoru lub innych gazów zawierających wodór z tlenem. Coraz częściej zastępują one paliwa kopalne, takie jak generatory diesla, np. w zastosowaniach zasilania awaryjnego, sieciach wyspowych lub systemach okrętowych. Precyzyjne rozwiązania w zakresie sterowania i automatyzacji mają kluczowe znaczenie dla niezawodnego i wydajnego działania. PLCnext Technology firmy Phoenix Contact oferuje otwartą, modułową platformę do automatyzacji systemów ogniw paliwowych. Łączy w sobie bezpieczeństwo funkcjonalne i cyberbezpieczeństwo.

Wyzwanie


Moduły ogniw paliwowych

Wydajna i bezpieczna praca

Bezpieczna praca i długa żywotność bez nieoczekiwanych awarii są ważnymi warunkami dla szerokiej akceptacji ogniw paliwowych. Kilka stosów ogniw paliwowych jest łączonych w celu uzyskania określonej mocy wyjściowej systemu. Ta kombinacja stosów wymaga rozwiązań, które przesyłają zarówno moc, jak i sygnały danych. Ponadto monitorowanie i regulacja ważnych parametrów procesu jest niezbędna do zapewnienia płynnego i wydajnego działania ogniwa paliwowego. Obejmują one na przykład temperaturę w stosie, ciśnienie paliwa i powietrza lub tlenu, a także parametry elektryczne stosu. Zakres wszystkich funkcji monitorowania i sterowania wymaga zatem automatycznego układu sterowania. Ponadto musi być zagwarantowane stałe bezpieczeństwo całego systemu ogniw paliwowych i musi istnieć odpowiednia koncepcja bezpieczeństwa.

Rozwiązanie


Inteligentna eksploatacja ogniw paliwowych

Niezależnie od tego, czy jest to część aplikacji zasilania awaryjnego, system zasilania rezerwowego czy sektor morski, nasz otwarty system PLCnext Technology umożliwia efektywne i bezpieczne sterowanie i monitorowanie aplikacji ogniw paliwowych. PLCnext Technology i Axioline I/O oferują modułowy system automatyki, z którym można zintegrować wszystkie czujniki i urządzenia wykonawcze. Oprócz rejestrowania standardowych sygnałów możliwa jest również integracja sygnałów krytycznych dla bezpieczeństwa poprzez moduły we/wy bezpieczne funkcjonalnie oraz integracja sygnałów iskrobezpiecznych. Dzięki certyfikacji IEC 62443 i konsekwentnemu stosowaniu otwartych interfejsów komunikacyjnych, można łatwo i bezpiecznie podłączyć aplikację ogniw paliwowych do nadrzędnych systemów rejestrowania danych. Dowiedz się więcej na ten temat w naszym filmie.

Mężczyzna z tabletem przed aplikacją Power-to-X

Dostęp do zdecentralizowanych ogniw paliwowych

Systemy ogniw paliwowych są idealne do zastosowań zdecentralizowanych. Oferujemy różne możliwości do bezpiecznego zdalnego dostępu do aplikacji. Pozwala to na szybkie i efektywne przeprowadzanie prac konserwacyjnych i serwisowych oraz znaczne ograniczenie kosztownych i czasochłonnych wizyt na miejscu. Do transmisji danych oferujemy nasze rozwiązanie mGuard Secure Cloud. To kompletne, gotowe rozwiązanie do zdalnego serwisowania, które za pośrednictwem Internetu bezpiecznie i niezawodnie łączy personel serwisowy i maszyny lub instalacje. mGuard Secure Cloud wykorzystuje bezpieczne tunele VPN, gwarantując poufność, autentyczność i integralność danych przesyłanych między urządzeniami.

Posłuchaj podcastu
Otwarta automatyzacja ogniw paliwowych

Ciche, czyste i wydajne – ogniwa paliwowe przekształcają energię chemiczną w energię elektryczną. Są one postrzegane jako klucz do dekarbonizacji. W podcaście Thomas Oesselke z Phoenix Contact wyjaśnia, co „zimne spalanie” ma wspólnego z zielonym wodorem. Dowiesz się również, w jaki sposób można zapewnić ochronę infrastruktury krytycznej i dlaczego cyberbezpieczeństwo jest niezbędne. Z ciekawymi praktycznymi przykładami – od tunelu w Szwajcarii po australijskie odludzia.

Posłuchaj teraz podcastu
Podcast: Otwarta automatyzacja ogniw paliwowych

Struktura przykładowego rozwiązania do sterowania i monitorowania

Ogniwa paliwowe mogą znacznie stracić na wydajności, jeśli nieznacznie odbiegają od optymalnych warunków pracy. Dlatego konieczne jest monitorowanie i regulacja krytycznych parametrów roboczych, w tym temperatur roboczych i ciśnień, a także parametrów elektrycznych stosu. Połączenia zasilania, sygnałów i danych są wymagane na dużą skalę do bezpiecznego i niezawodnego działania ogniw paliwowych.

Interaktywna mapa: Struktura przykładowego rozwiązania do sterowania i monitorowania ogniw paliwowych
Routery zabezpieczające
Routery zabezpieczające mGuard chronią Twoją sieć przemysłową przed nieautoryzowanym dostępem osób lub złośliwym oprogramowaniem dzięki kompleksowym funkcjom bezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Routery zabezpieczające
PLC i moduły we/wy
Inteligentna automatyzacja aplikacji ogniw paliwowych za pomocą odpowiedniego sterownika PLC i wejść/wyjść.
Dowiedz się więcej
PLC i moduły we/wy
COMPLETE line – rozwiązania przemysłowe do szafy sterowniczej
Szeroka oferta dostosowanych do siebie produktów z serii COMPLETE line pozwala na szybką i prostą budowę szaf sterowniczych. Dzięki jednolitemu wzornictwu produkty COMPLETE line są bardzo proste w instalacji.
Dowiedz się więcej
COMPLETE line – rozwiązania przemysłowe do szafy sterowniczej
Energoelektronika DC
Nasza wysokoefektywna energoelektronika CHARX power zapewnia ekonomiczną eksploatację.
Dowiedz się więcej
Energoelektronika DC
Kable sygnałowe i zasilania
Kable konfekcjonowane do przesyłu sygnału i zasilania pozwalają na szybkie i komfortowe podłączanie czujników i urządzeń wykonawczych na terenie obiektu.
Dowiedz się więcej
Kable sygnałowe i zasilania

Kontakt

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Chętnie doradzę Ci na drodze do przyszłości neutralnej pod względem emisji CO₂ dzięki zielonemu wodorowi.
White paper „Ogniwa paliwowe”

Czego można się spodziewać w naszym white paper

  • Automatyzacja i sieć systemu ogniw paliwowych dzięki modułowym, otwartym koncepcjom technologicznym
  • Działanie ogniw paliwowych w optymalnym zakresie i z wysoką sprawnością dzięki otwartemu układowi sterowania
  • Kompleksowe bezpieczeństwo systemów ogniw paliwowych dzięki rozwiązaniom i produktom z zakresu ochrony przeciwwybuchowej, bezpieczeństwa funkcjonalnego i cyberbezpieczeństwa

Wspieramy klientów we wdrażaniu aplikacji Power-to-X dzięki naszemu kompleksowemu portfolio w zakresie automatyki, sieci i techniki przyłączeniowej – w połączeniu z naszym doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego, cyberbezpieczeństwa i ochrony przeciwwybuchowej.

Thomas Oesselke, Business Development Manager Power-to-X
Thomas Oesselke

Gwarancja bezpieczeństwa

Jeśli ogniwa paliwowe mają być również wykorzystywane w infrastrukturze krytycznej, wymagany jest kompleksowa ochrona przed cyberatakami. Ważną rolę odgrywa również zapewnienie zgodności systemu w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego i ochrony przeciwwybuchowej. Współpracujemy z naszymi klientami, aby dokładnie przeanalizować potencjalne zagrożenia i opracować odpowiednią koncepcję bezpieczeństwa.

Ikona SIL na tle systemów Power-to-X
Ikona ochrony przeciwwybuchowej przed systemem Power-to-X
Bezpieczeństwo przemysłowe dla systemów Power-to-X
Ikona SIL na tle systemów Power-to-X

Mechanizmy bezpieczeństwa funkcjonalnego muszą być regulowane w taki sposób, aby można było kontrolować awarie lub możliwe sytuacje niebezpieczne. W tym celu najlepiej jest sporządzić indywidualną koncepcję bezpieczeństwa.

Oferujemy usługi obejmujące cały cykl życia bezpieczeństwa. Nasza szeroka oferta produktów jest również certyfikowana do zastosowań związanych z bezpieczeństwem zgodnie z normami IEC 61508 i IEC 61511. Aby na bieżąco aktualizować wiedzę, chętnie pomożemy w organizacji szkoleń dla pracowników.

Więcej o bezpieczeństwie funkcjonalnym
Ikona ochrony przeciwwybuchowej przed systemem Power-to-X

Ze względu na występowanie gazów palnych, ogromne znaczenie w przemyśle wodorowym ma kwestia ochrony przeciwwybuchowej. Oferujemy szeroką gamę produktów i rozwiązań spełniających wymagania w obszarach zagrożonych wybuchem o różnych strefach. W razie potrzeby przeszkolimy również Twoich pracowników. Wspieramy również w przeprowadzaniu i dokumentowaniu weryfikacji wykonania iskrobezpiecznego.

Więcej na temat ochrony przeciwwybuchowej
Bezpieczeństwo przemysłowe dla systemów Power-to-X

Transformacja cyfrowa i rosnąca złożoność cyberataków wymagają kompleksowej strategii bezpieczeństwa. Ponadto wdrożenie środków bezpieczeństwa cybernetycznego jest wymagane przez prawo. Dobre zabezpieczenie przed atakami cybernetycznymi może się udać wyłącznie pod warunkiem zastosowania dobranych do siebie środków technicznych i organizacyjnych.

Dlatego oferujemy kompleksową koncepcję bezpieczeństwa 360°, która obejmuje bezpieczne usługi, rozwiązania i produkty. Upraszcza to ochronę i zabezpiecza system z każdej strony.

Więcej na temat Industrial Security

Referencje


Zasobnik energii wodorowej Endua

Automatyzacja kompletnego rozwiązania do magazynowania energii wodorowej dla Endua

Nasz skalowalny system sterowania i bezpieczeństwa poprawia sterowanie i dostępność informacji w modułowym systemie magazynowania energii wodorowej Endua. Jednocześnie zmniejsza się całkowity koszt eksploatacji.

Produkty


Szafy sterownicze w systemie Power-to-X

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie do wyposażenia szaf sterowniczych z ponad 100 000 produktów z zakresu techniki połączeń, komunikacji i automatyzacji.