Sterowanie i monitorowanie elektrolizerów Zwiększ wydajność i opłacalność linii elektrolizy dzięki naszym skalowalnym, bezpiecznym i otwartym rozwiązaniom do sterowania i monitorowania.

Elektrolizer

Rozwiązania automatyzacji dla elektrolizerów

Elektroliza rozszczepia wodę na wodór i tlen przy użyciu energii elektrycznej. W ten sposób powstaje zielony wodór, który może być wykorzystywany bezpośrednio lub przetwarzany na inne paliwa, takie jak metan lub metanol. Precyzyjne rozwiązania w zakresie sterowania i automatyzacji są niezbędne do zapewnienia wydajnej, bezpiecznej i ekonomicznej pracy elektrolizerów. PLCnext Technology firmy Phoenix Contact oferuje otwartą, modułową platformę do automatyzacji elektrolizerów. Łączy w sobie bezpieczeństwo funkcjonalne i cyberbezpieczeństwo.

Wyzwanie


Rozmowa z dwiema osobami przed elektrolizerem

Efektywne i zoptymalizowane kosztowo elektrolizery

W celu obniżenia kosztów procesowych linii elektrolizy wymagane są rozwiązania umożliwiające efektywną i ekonomiczną pracę instalacji. Zbieranie i przesyłanie niezbędnych danych obiektowych jest niezwykle złożone i nie może pogarszać niezawodności eksploatacyjnej. Obejmuje to ciągłe zasilanie, zarówno podczas pracy, jak i postoju.

Równie ważna jest regulacja procesu elektrolizy, zwłaszcza podczas uruchamiania i wyłączania systemu oraz w przypadku wahań dostępnej energii odnawialnej. Do dalszych zadań należy odprowadzanie ciepła procesowego oraz cyrkulacyjne pompowanie i utrzymywanie określonej temperatury wody i elektrolitu. Ponadto liczne parametry procesu muszą być monitorowane za pomocą czujników, w szczególności czystość produkowanego wodoru.

Rozwiązanie


Szafy sterownicze w elektrolizerze

Kompleksowa cyfryzacja

Nasz otwarty ekosystem PLCnext Technology umożliwia sterowanie i monitorowanie całego procesu elektrolizy wraz z powiązanymi procesami i systemami. Rozwiązanie obsługuje również koncepcje utrzymania ruchu w oparciu o sygnały diagnostyczne. PLCnext Technology rejestruje dane z czujników i analizuje je w odpowiednim formacie. Pozwala to na sterowanie elektrolizerami przy użyciu kompletnych i aktualnych danych. Skraca to procesy planowania i podejmowania decyzji oraz zwiększa wydajność dzięki inteligentnemu wykorzystaniu danych. Analizy wspierane przez sztuczną inteligencję wykrywają odchylenia od normalnego działania już na wczesnym etapie. Możliwe jest połączenie z zewnętrznymi bazami danych, modelowanie i obliczanie scenariuszy za pomocą Matlab Simulink lub PLCnext Technology.

Ludzie z tabletem przed elektrolizerem

Dostęp do zdecentralizowanych linii elektrolizy

Oferujemy różne możliwości do bezpiecznego zdalnego dostępu do linii elektrolizy. Pozwala to na szybkie i efektywne przeprowadzanie prac konserwacyjnych i serwisowych oraz znaczne ograniczenie kosztownych i czasochłonnych wizyt na miejscu.

Do transmisji danych oferujemy nasze rozwiązanie mGuard Secure Cloud. To kompletne, gotowe rozwiązanie do zdalnego serwisowania, które za pośrednictwem Internetu bezpiecznie i niezawodnie łączy personel serwisowy i maszyny lub instalacje. mGuard Secure Cloud wykorzystuje bezpieczne tunele VPN, gwarantując poufność, autentyczność i integralność danych przesyłanych między urządzeniami.

Struktura przykładowego rozwiązania do sterowania i monitorowania

Nasze produkty i rozwiązania umożliwiają sterowanie produkcją wodoru w centrum sterowania elektrolizera. Użytkownik monitoruje również poziomy w zbiorniku, reguluje dopływ elektrolitów oraz steruje wentylatorami, wentylacją i wstępnym uzdatnianiem wody. Zapewniamy również zarządzanie obciążeniem elektrycznym i aplikacje związane z bezpieczeństwem, w tym wyłączanie awaryjne.

Interaktywna mapa: Struktura przykładowego rozwiązania do sterowania i monitorowania linii elektrolizy
Routery zabezpieczające
Routery zabezpieczające mGuard chronią Twoją sieć przemysłową przed nieautoryzowanym dostępem osób lub złośliwym oprogramowaniem dzięki kompleksowym funkcjom bezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Routery zabezpieczające
Technika automatyzacji dla PLCnext Technology
Skorzystaj z naszej szerokiej oferty techniki automatyzacji, aby przy użyciu PLCnext Technology przygotować swój system do IIoT i Industry 4.0.
Dowiedz się więcej
Technika automatyzacji dla PLCnext Technology
COMPLETE line – rozwiązania przemysłowe do szafy sterowniczej
Szeroka oferta dostosowanych do siebie produktów z serii COMPLETE line pozwala na szybką i prostą budowę szaf sterowniczych. Dzięki jednolitemu wzornictwu produkty COMPLETE line są bardzo proste w instalacji.
Dowiedz się więcej
COMPLETE line – rozwiązania przemysłowe do szafy sterowniczej
Energoelektronika DC
Nasza wysokoefektywna energoelektronika CHARX power zapewnia ekonomiczną eksploatację.
Dowiedz się więcej
Energoelektronika DC
Zdalne systemy we/wy
Mamy szeroką ofertę zdalnych systemów we/wy do szafy sterowniczej i instalacji obiektowej.
Dowiedz się więcej
Zdalne systemy we/wy

Kontakt

Twój konsultant Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
Chętnie doradzę Ci we wszystkich kwestiach elektrotechnicznych związanych z projektowaniem i eksploatacją elektrolizerów.

Gwarancja bezpieczeństwa

Linie elektrolizy podlegają przepisom KRITIS dotyczącym infrastruktury krytycznej. Ponadto coraz większa powszechność sieci wymaga wspólnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa, zabezpieczeń i ochrony przeciwwybuchowej. Aby zminimalizować ryzyko związane z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością oraz zapewnić wydajność systemu, oferujemy certyfikowane produkty i rozwiązania, a także usługi wsparcia.

Ikona SIL na tle systemów Power-to-X
Ikona ochrony przeciwwybuchowej przed systemem Power-to-X
Bezpieczeństwo przemysłowe dla systemów Power-to-X
Ikona SIL na tle systemów Power-to-X

Mechanizmy bezpieczeństwa funkcjonalnego muszą być regulowane w taki sposób, aby można było kontrolować awarie lub możliwe sytuacje niebezpieczne. W tym celu najlepiej jest sporządzić indywidualną koncepcję bezpieczeństwa.

Oferujemy usługi obejmujące cały cykl życia bezpieczeństwa. Nasza szeroka oferta produktów jest również certyfikowana do zastosowań związanych z bezpieczeństwem zgodnie z normami IEC 61508 i IEC 61511. Aby na bieżąco aktualizować wiedzę, chętnie pomożemy w organizacji szkoleń dla pracowników.

Więcej o bezpieczeństwie funkcjonalnym
Ikona ochrony przeciwwybuchowej przed systemem Power-to-X

Ze względu na występowanie gazów palnych, ogromne znaczenie w przemyśle wodorowym ma kwestia ochrony przeciwwybuchowej. Oferujemy szeroką gamę produktów i rozwiązań spełniających wymagania w obszarach zagrożonych wybuchem o różnych strefach. W razie potrzeby przeszkolimy również Twoich pracowników. Wspieramy również w przeprowadzaniu i dokumentowaniu weryfikacji wykonania iskrobezpiecznego.

Więcej na temat ochrony przeciwwybuchowej
Bezpieczeństwo przemysłowe dla systemów Power-to-X

Transformacja cyfrowa i rosnąca złożoność cyberataków wymagają kompleksowej strategii bezpieczeństwa. Ponadto wdrożenie środków bezpieczeństwa cybernetycznego jest wymagane przez prawo. Dobre zabezpieczenie przed atakami cybernetycznymi może się udać wyłącznie pod warunkiem zastosowania dobranych do siebie środków technicznych i organizacyjnych.

Dlatego oferujemy kompleksową koncepcję bezpieczeństwa 360°, która obejmuje bezpieczne usługi, rozwiązania i produkty. Upraszcza to ochronę i zabezpiecza system z każdej strony.

Więcej na temat Industrial Security

Referencje


Referencje klienta
Inteligentne łączenie sektorów energii w Bremerhaven

W HY.City.Bremerhaven firma GP Joule zrealizowała kompletny łańcuch produkcji zielonego wodoru. Nasza innowacyjna technika automatyzacji zapewnia niezawodne łączenie sektorów energii i bezpieczne połączenie zdalne.

Więcej informacji o referencji z GP Joule
Stacja tankowania wodoru w HY.City.Bremerhaven

Produkty


Szafa sterownicza w elektrolizerze

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie do wyposażenia szaf sterowniczych z ponad 100 000 naszych produktów z zakresu techniki połączeń, komunikacji i automatyzacji.