Modułowa koncepcja zasilania elektrolizerów Modułowe rozwiązanie składające się z przetwornic AC/DC jest idealne do zasilania ogniw elektrolizy prądem stałym. Przeczytaj nasz White paper, aby przekonać się, jak modułowa koncepcja zasilania upraszcza konserwację i ma korzystny wpływ na dostępność i żywotność stosów elektrolizy.

Przetwornica AC/DC systemu CHARX power w elektrolizerze

Wyzwanie


Osoba instalująca moduł prostownika DC w szafie sterowniczej

Skalowalna alternatywa dla dużych konwerterów monolitycznych

Cechą wspólną wszystkich elektrolizerów jest zapotrzebowanie na prąd stały. Prąd przemienny z publicznej sieci energetycznej jest najpierw prostowany przez przetwornice DC/DC. Nadal często stosowane są duże konwertery monolityczne, które są instalowane indywidualnie dla danej linii elektrolizy.

Alternatywą jest modułowa koncepcja zasilania oparta na naszych przetwornicach AC/DC systemu CHARX power. Różnorodność możliwych topologii, które można zrealizować przy użyciu modułowych przetwornic AC/DC sprawia, że koncepcja ta jest równie odpowiednia do stosowania w instalacjach pilotażowych, jak i w dużych elektrolizerach.

Rozwiązanie


Szafy sterownicze w linii elektrolizy
Sterowniki serii PLCnext Control
Szafa sterownicza ze zbliżeniem na złączki szynowe T-LOX
Szafy sterownicze w linii elektrolizy

Przetwornice AC/DC CHARX oparte na technologii IGBT lub SiC są wykorzystywane do zasilania prądem stałym. Dzięki sprawności sięgającej 97% są one wyraźnie lepsze od falowników monolitycznych. Dzięki regulowanemu zakresowi napięcia wyjściowego DC od 30 do 1000 V można je dostosować do napięcia roboczego różnych stosów elektrolizy. Zarówno napięcie robocze, jak i prąd wyjściowy mogą być powoli zwiększane za pomocą funkcji rampy. Konwertery posiadają wewnętrzną separację galwaniczną pomiędzy sieciami AC i DC. Ma to kluczowe znaczenie dla projektowania zasilania wielu elektrolizerów.

Sterowniki serii PLCnext Control

Do sterowania idealnie nadają się nasze sterowniki serii PLCnext Control. Dla sterowników dostępne są elementy bibliotek ułatwiające programowanie. Umożliwiają one elastyczną regulację napięcia i prądu oraz łatwą integrację punktów danych do monitorowania stanu. Przetwornice CHARX są również wyposażone w ogólnodostępną magistralę.

Szafa sterownicza ze zbliżeniem na złączki szynowe T-LOX

Dzięki konstrukcji rack 19″, moduły pasują do każdej znormalizowanej szafy sterowniczej. Moduły optymalnie dostosowują się do zapotrzebowania na moc poszczególnych modułów elektrolizy. Instalacja kabli zasilających jest szczególnie łatwa dzięki naszym złączkom szynowym T-LOX. Nie jest konieczne indywidualne planowanie backplane. Można również szybko i łatwo dodać kolejne moduły w późniejszym czasie. Praca bez backplane sprzyja również naturalnemu przepływowi powietrza, a tym samym odprowadzaniu ciepła z urządzeń. Serwis i konserwacja są również uproszczone dzięki łatwości użytkowania i łatwej instalacji urządzeń.

Graficzna struktura użycia redundancji w przypadku awarii modułu prostownika

Zwiększona dostępność

Modułowe koncepcje prostowników zwiększają dostępność w aplikacjach elektrolizy. W przypadku uszkodzenia w dużym konwerterze monolitycznym, awarii ulega cała linia elektrolizy. Dzięki modułowej budowie z eksploatacji wyłączana jest jednak tylko część danego modułu mocy. W zależności od konstrukcji systemu możliwa jest nawet całkowita kompensacja awarii modułu mocy.

Korzyści Dowiedz się więcej o podejściu modułowym w naszym White paper:

  • Zwiększona żywotność i zoptymalizowana wydajność przy częściowym obciążeniu dzięki czasowej zmianie modułów AC/DC
  • Uproszczona konserwacja i serwisowanie dzięki zintegrowanym funkcjom monitorowania stanu
  • Wysoka dostępność zasilania, ponieważ awaria modułu prostownika jest skutecznie kompensowana lub redukowana
  • Zwiększona dostępność ogniw elektrolizy dzięki modułowej technologii prostowników IGBT
  • Indywidualna konstrukcja jednostki elektrolizy w różnych rozmiarach dzięki elastycznym topologiom
White paper
Zrównoważony rozwój nie potrzebuje pustych obietnic

Przeczytaj nasz White paper, aby przekonać się, w jaki sposób wnosimy naszą wiedzę elektrotechniczną jako partner w zakresie modułowej koncepcji zasilania, a tym samym upraszczamy skalowanie i konserwację aplikacji elektrolizy. Przedstawiamy zalety modułowego podejścia do zasilania w porównaniu z monolitycznymi prostownikami i kategoryzujemy możliwe wady.

Zapytanie o White paper
White paper Modułowa koncepcja zasilania elektrolizerów

Kontakt

Twój konsultant Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
„Chętnie doradzę Ci na drodze do przyszłości neutralnej pod względem emisji CO₂ dzięki zielonemu wodorowi.”

Produkty


Szafa sterownicza w elektrolizerze

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie do wyposażenia szaf sterowniczych z ponad 100 000 naszych produktów z zakresu techniki połączeń, komunikacji i automatyzacji.