Inteligentne łączenie sektorów energii w Bremerhaven W HY.City.Bremerhaven zrealizowano kompletny łańcuch produkcji zielonego wodoru. Innowacyjna technika automatyzacji zapewnia niezawodne łączenie sektorów energii i bezpieczne połączenie zdalne. Dowiedz się więcej o naszej kompleksowej koncepcji bezpieczeństwa w artykule klienta.

Stacja tankowania wodoru w HY.City.Bremerhaven

Profil klienta


Schemat linii produkcyjnych dla HY.City.Bremerhaven

Projekt przewodni dla zielonego wodoru w HY.City.Bremerhaven

Produkcja zielonego wodoru jest częścią regionalnego ekosystemu wodorowego HY.City.Bremerhaven. Projekt jest uznawany za drogowskaz dla transformacji z paliw kopalnych na paliwa odnawialne. GP Joule, dostawca zintegrowanych rozwiązań energetycznych, działa jako generalny wykonawca projektu zielonego wodoru HY.City.Bremerhaven GmbH & Co. KG. Firma GP Joule zrealizowała kompletny łańcuch produkcji zielonego wodoru. Zaczyna się od elektrolizy jako kluczowej technologii i obejmuje sprężanie i przechowywanie w mobilnych cysternach. Obejmuje również stację tankowania i odpowiednie autobusy na ogniwa paliwowe do transportu publicznego. Jedynie turbina wiatrowa znajdowała się już na terenie przemysłowym przy Grauwallring. Służy ona jako dostawca energii dla elektrolizera.

Wyzwanie


Przyczepa wodorowa do inteligentnego transportu wodoru

Optymalne zasilanie

Szukamy rozwiązań, które zapewnią odpowiedni rodzaj energii w wymaganej ilości w optymalnym miejscu i czasie. HyRunner to stworzona przez firmę GP Joule mobilna jednostka magazynowa, która umożliwia inteligentny transport wodoru z miejsca elektrolizy do stacji tankowania lub do klientów przemysłowych. Przyczepy wodorowe są centralnym elementem łańcucha procesowego. Pojazdy posiadają rozbudowaną inteligencję sterowania i interfejsu. Należy trzeba mieć gwarancję, że ocena ryzyka w odniesieniu do ochrony przeciwwybuchowej nie ogranicza całej automatyki do drogich komponentów Ex. Ponadto musi istnieć możliwość przesyłania danych do chmury, przechowywania ich i wykorzystywania na różne sposoby.

Stacja tankowania wodoru zapewnia samowystarczalne dostawy wodoru dla transportu publicznego w Bremerhaven. Z perspektywy cyfryzacji HyRunner musi płynnie wpasować się w łańcuch procesów cyfrowych. Ponadto wyposażenie techniczne do logistyki danych musi zapewniać wysoką dyspozycyjność.

Rozwiązanie


Innowacyjna technika automatyzacji do inteligentnego łączenia sektorów energii

Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się więcej o naszym rozwiązaniu do sterowania produkcją wodoru i sterowania inteligentnymi przyczepami wodorowymi.

Modułowy system automatyki dla obszarów Ex i nie-Ex
Szafa sterownicza z routerem sieci komórkowej i HMI
Szafa sterownicza z PLCnext Control
Modułowy system automatyki dla obszarów Ex i nie-Ex

Funkcjonalny system modułowy może być stosowany zarówno do obszarów Ex, jak i nie-Ex. W szafie sterowniczej tylko te procesy, w których faktycznie konieczna jest ochrona Ex, są wyposażone w moduły we/wy w wykonaniu iskrobezpiecznym z rodziny produktów Axioline. Na przykład HyRunner używane są karty wejść do zaworów przewodów wodorowych. Można je wykorzystać do oprzewodowania sygnałów bezpośrednio do odpowiednich certyfikowanych modułów we/wy. Oddzielne bariery Ex są zatem zbędne lub są używane tylko tam, gdzie oddzielne moduły we/wy nie byłyby ekonomiczne ze względu na bardzo małą liczbę typów sygnałów. Pozwala to zaoszczędzić cenną przestrzeń i obniżyć koszty. Poza strefą Ex standardowe produkty we/wy z systemu modułowego Axioline są wystarczające, nie powodując ograniczeń funkcjonalnych dla całego systemu.

Szafa sterownicza z routerem sieci komórkowej i HMI

Przemysłowy router sieci komórkowej z serii TC Router 3002T-4G zainstalowany w szafie sterowniczej zapewnia transmisję do chmury. Router TC MGUARD RS4000 zapewnia niezbędne bezpieczeństwo IT i OT. Dzięki takiemu wyposażeniu magazyn dopuszczony do ruchu na drogach publicznych może niezależnie i bezpiecznie komunikować się z chmurą. Umożliwia również szybkie tankowanie skoordynowane z procesami elektrolizy i magazynowania. Na przykład określany jest poziom napełnienia, sterowane są zawory, a bieżąca lokalizacja przyczepy jest śledzona za pomocą GPS. Funkcje te uzupełnia zintegrowany z PLCnext Control system rozliczania dostarczonego wodoru.

PLCnext Control jest używany jako najwyższa instancja sterowania w miejscu elektrolizera. Tak zwany sterownik obiektowy rejestruje wszystkie dane operacyjne łańcucha procesowego od elektrolizy do cysterny. Dane te są przesyłane bezprzewodowo do centralnej jednostki przetwarzającej za pośrednictwem routera TC MGUARD i anteny.

Szafa sterownicza z PLCnext Control

Dużą niezawodność działania zapewniają dwa zasilacze typu QUINT4-PS w połączeniu z modułem redundancyjnym z rodziny produktów QUINT O-RING. Rozwiązanie jest obsługiwane przez pięć modułów baterii, które w połączeniu QUINT4-UPS tworzą moduł UPS do bezprzerwowego zasilania. W ten sposób można podtrzymać działanie w przypadku krótkotrwałych przerw w zasilaniu lub umożliwić kontrolowane wyłączenie systemu w przypadku awarii. Zapobiega to osiągnięciu przez system stanu krytycznego ze względu na wysoką reaktywność wodoru. Dwie jednostki sterujące tworzą również parę redundancyjną o wysokiej dyspozycyjności dzięki koncepcji aplikacyjnej redundancji systemu (ASR). Rozwiązanie jest uzupełniane przez sieć. Łączy ona ze sobą poszczególne moduły częściowe obiektu i jest odporna na uszkodzenie dzięki swojej pierścieniowej strukturze.

Kontakt

Twój konsultant Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
„Chętnie doradzę Ci na drodze do przyszłości neutralnej pod względem emisji CO₂ dzięki zielonemu wodorowi.”

Co znajdziesz w naszym artykule klienta

  • Rozwiązanie bezpieczeństwa 360 stopni skutecznie chroni przed cyberprzestępczością
  • Zabezpieczanie zdecentralizowanych lokalizacji dzięki indywidualnej koncepcji sieci
  • Wszechstronna ochrona spełnia przyszłe wymagania i zapewnia bezpieczeństwo funkcjonalne w HY.Runner

Produkty


Konsultacja przy szafie sterowniczej z techniką automatyzacji w HY.City.Bremerhaven

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie do wyposażenia szaf sterowniczych z ponad 100.000 produktów z zakresu techniki połączeń, komunikacji i automatyzacji.

Podsumowanie


Partnerstwo na rzecz regionalnego ekosystemu wodorowego HY.City.Bremerhaven

Maksymalna dyspozycyjność i bezpieczeństwo infrastruktury wodorowej

Produkcja wodoru i infrastruktura tankowania są częścią koncepcji GP Joule. Obiekty są wyposażone w niezależną technikę sterowania, są zautomatyzowane autonomicznie i są w stanie komunikować się z nadrzędną inteligencją chmury GP Joule po obu stronach. Aby zmaksymalizować dyspozycyjność, wdrożono redundantny sprzęt sterujący, który jest koordynowany przez inteligentne oprogramowanie ASR (Applicative System Redundancy). Ze względu na rosnące ryzyko cyberataków zapewniono kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa. Zastosowanie routerów do zdalnego serwisowania MGUARD zapewnia bezpieczną komunikację w ekosystemie wodorowym. Przyczepy wodorowe odgrywają kluczową rolę jako mobilne magazyny do przechowywania i transportu wodoru. Ochrona przeciwwybuchowa została zrealizowana w sposób ekonomiczny z wykorzystaniem funkcjonalnego systemu modułowego, który obejmuje zarówno obszary Ex, jak i obszary nie-Ex.

Projekt ten w imponujący sposób udowadnia, że już dziś dostępne są rozwiązania i technologie pozwalające na urzeczywistnienie wizji All Electric Society.

To może Cię również zainteresować