Sterowanie i monitorowanie stacji tankowania wodoru Odkryj nasze bezpieczne i otwarte rozwiązania do kontroli i monitorowania wydajnej dystrybucji wodoru.

Stacja tankowania wodoru

Wyzwanie


Stacja tankowania wodoru

Bezpieczeństwo i efektywność

Aby zapewnić bezpieczne i wydajne działanie stacji tankowania wodoru, konieczne jest ciągłe monitorowanie np. temperatury i ciśnienia do 1000 barów. Dane są generowane i zbierane w OT oraz IT. Wymiana danych między różnymi systemami często wymaga znacznych nakładów na integrację, ponieważ wykorzystywane są różne rodzaje komunikacji i technologii. Ponadto niezbędne są rygorystyczne środki ostrożności i dopuszczenia w zakresie ochrony przeciwwybuchowej i bezpieczeństwa funkcjonalnego. Aby sprostać rosnącemu popytowi, ważne jest szybkie uruchamianie i oddawanie do użytku stacji paliw. Oferujemy zintegrowane rozwiązania i produkty do bezpiecznej automatyzacji do strefy 0. Zapewniamy również proste i niezawodne połączenie do wymiany danych między OT i IT.

Rozwiązanie


PLCnext Technology dla stacji tankowania wodoru

Sterowanie aplikacjami dystrybucji wodoru

Nasz system PLCnext Technology umożliwia bezpieczną komunikację i wymianę danych pomiędzy wszystkimi urządzeniami i systemami OT i IT. Dzięki PLCnext Control można efektywnie kontrolować proces napełniania. Umożliwiamy precyzyjne monitorowanie i kontrolę ciśnienia. Aby zapewnić bezpieczeństwo procesu, można precyzyjnie monitorować jego krytyczne parametry.

Tankowanie na stacji tankowania wodoru

Łatwa rozbudowa dzięki modularyzacji

Aby sprostać w przyszłości rosnącemu zapotrzebowaniu na zieloną energię, ważna jest możliwość łatwej rozbudowy stacji tankowania wodoru o dodatkowe dystrybutory. Nasza platforma automatyzacji PLCnext Technology umożliwia modularyzację aplikacji i standaryzację interfejsów do podfunkcji. W tym celu wspieramy standardy technologiczne, takie jak Module Type Package (MTP). Atutem są mniejsze koszty inżynieryjne i jednocześnie poprawa współczynnika Time To Market.

Zdalne połączenie wszystkich modułów stacji tankowania wodoru

Niektórzy dostawcy obejmują cały łańcuch wartości zielonego wodoru. Aby zapewnić wydajne i bezpieczne działanie takiego całego systemu, konieczne jest połączenie różnych systemów z systemami operacyjnymi i usługowymi wyższego poziomu za pomocą technologii danych. Rejestrowanie danych i sterowanie tymi systemami wspieramy redundantnymi rozwiązaniami w zakresie sterowania i sieci, zapewniającymi maksymalną dostępność. Routery zabezpieczające i niestandardowe rozwiązania do zdalnego serwisowania, w tym zarządzanie urządzeniami i aktualizacjami, zapewniają cyberbezpieczeństwo w aplikacjach klientów.

Interaktywna mapa graficzna: Przykładowa budowa rozwiązania do sterowania i monitorowania stacji tankowania wodoru
Technika automatyzacji dla PLCnext Technology
Skorzystaj z naszej szerokiej oferty techniki automatyzacji, aby przy użyciu PLCnext Technology przygotować swój system do IIoT i Industry 4.0.
Dowiedz się więcej
Technika automatyzacji dla PLCnext Technology
Routery zabezpieczające
Routery zabezpieczające mGuard chronią Twoją sieć przemysłową przed nieautoryzowanym dostępem osób lub złośliwym oprogramowaniem dzięki kompleksowym funkcjom bezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Routery zabezpieczające
Switche Ethernetu przemysłowego
Nasza asortyment obejmuje switche zarządzalne i niezarządzalne z Gigabit, PoE i certyfikatem wg IEC 61850 do montażu na szynie DIN.
Dowiedz się więcej
Switche Ethernetu przemysłowego
Zdalne systemy we/wy
Sygnały wejściowe i wyjściowe można odbierać bezpośrednio w szafie sterowniczej lub w systemach. Dane i sygnały są przesyłane niezawodnie.
Dowiedz się więcej
Zdalne systemy we/wy
Panele HMI i komputery przemysłowe
Nasze panele HMI i IPC umożliwiają wydajną obsługę i monitorowanie stanu systemu. Oferują maksymalną skalowalność do obsługi systemów automatyzacji.
Dowiedz się więcej
Panele HMI i komputery przemysłowe

Kontakt

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Chętnie doradzę Ci na drodze do przyszłości neutralnej pod względem emisji CO₂ dzięki zielonemu wodorowi.

Gwarancja bezpieczeństwa

Przy rozbudowie sieci stacji tankowania wodoru konieczne jest zapewnienie rygorystycznych środków bezpieczeństwa oraz dopuszczeń w zakresie ochrony przeciwwybuchowej i bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Ikona SIL na tle systemów Power-to-X
Ikona ochrony przeciwwybuchowej przed systemem Power-to-X
Bezpieczeństwo przemysłowe dla systemów Power-to-X
Ikona SIL na tle systemów Power-to-X

Mechanizmy bezpieczeństwa funkcjonalnego muszą być regulowane w taki sposób, aby można było kontrolować awarie lub możliwe sytuacje niebezpieczne. W tym celu najlepiej jest sporządzić indywidualną koncepcję bezpieczeństwa.

Oferujemy usługi obejmujące cały cykl życia bezpieczeństwa. Nasza szeroka oferta produktów jest również certyfikowana do zastosowań związanych z bezpieczeństwem zgodnie z normami IEC 61508 i IEC 61511. Aby na bieżąco aktualizować wiedzę, chętnie pomożemy w organizacji szkoleń dla pracowników.

Więcej o bezpieczeństwie funkcjonalnym
Ikona ochrony przeciwwybuchowej przed systemem Power-to-X

Ze względu na występowanie gazów palnych, ogromne znaczenie w przemyśle wodorowym ma kwestia ochrony przeciwwybuchowej. Oferujemy szeroką gamę produktów i rozwiązań spełniających wymagania w obszarach zagrożonych wybuchem o różnych strefach. W razie potrzeby przeszkolimy również Twoich pracowników. Wspieramy również w przeprowadzaniu i dokumentowaniu weryfikacji wykonania iskrobezpiecznego.

Więcej na temat ochrony przeciwwybuchowej
Bezpieczeństwo przemysłowe dla systemów Power-to-X

Transformacja cyfrowa i rosnąca złożoność cyberataków wymagają kompleksowej strategii bezpieczeństwa. Ponadto wdrożenie środków bezpieczeństwa cybernetycznego jest wymagane przez prawo. Dobre zabezpieczenie przed atakami cybernetycznymi może się udać wyłącznie pod warunkiem zastosowania dobranych do siebie środków technicznych i organizacyjnych.

Dlatego oferujemy kompleksową koncepcję bezpieczeństwa 360°, która obejmuje bezpieczne usługi, rozwiązania i produkty. Upraszcza to ochronę i zabezpiecza system z każdej strony.

Więcej na temat Industrial Security

Referencje


Stacja tankowania wodoru w HY.City.Bremerhaven

Inteligentne łączenie sektorów energii w Bremerhaven

W HY.City.Bremerhaven firma GP Joule zrealizowała kompletny łańcuch produkcji zielonego wodoru. Nasza innowacyjna technika automatyzacji zapewnia niezawodne łączenie sektorów energii i bezpieczne połączenie zdalne.

Produkty


Szafy sterownicze w systemie Power-to-X

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie do wyposażenia szaf sterowniczych z ponad 100.000 produktów z zakresu techniki połączeń, komunikacji i automatyzacji.