Uzdatnianie wody w zaopatrzeniu w wodę pitną Zapewnij bezpieczną transmisję danych i eksploatację predykcyjną dzięki naszym redundantnym rozwiązaniom w zakresie sterowania i sieci.

Pracownik serwisu w systemie uzdatniania wody pitnej

Wyzwanie


Zaopatrzenie w wodę od środka

Indywidualne wymagania dotyczące uzdatniania

Zanieczyszczenia, bakterie i wirusy są usuwane, zanim woda trafi do sieci dystrybucyjnej. Uzdatnianie wody odbywa się na różnych etapach, takich jak utlenianie, dezynfekcja i zmiękczanie.

Rozwiązanie


Rozmowa z klientem w zakładzie wodociągowym

Eksploatacja predykcyjna dla bezpiecznej wody pitnej

Aby spełnić wysokie wymagania dotyczące jakości wody, konieczne jest zapewnienie nieprzerwanego działania. W celu bezpiecznego i przewidywalnego uzdatniania wody oferujemy produkty i rozwiązania, które gwarantują maksymalną dostępność.
Redundancyjne rozwiązania do sterowania i sieci, od poziomu obiektu po poziom sterowania, umożliwiają niezawodne sterowanie i monitorowanie czułych procesów w systemie. Oznacza to bezpieczny dostęp do systemu w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca oraz możliwość łatwego przeprowadzenia diagnostyki błędów poprzez zdalne serwisowanie w przypadku wystąpienia usterki.

Nasze rozwiązania dla Twoich procesów

Szafa sterownicza do sterowania systemem uzdatniania
Szafa sterownicza w instalacji ozonowania
Redundantne sterowniki o wysokiej wydajności
Szafa sterownicza do sterowania systemem uzdatniania

Zmierzone wartości przepływu i zawartości chloru resztkowego są wykorzystywane do dokładnego sterowania instalacją uzdatniania przy stosowaniu np. dwutlenku chloru. Połączenie modułowej techniki sterowania ze zintegrowanym eHMI wraz z gotowymi modułami wizualizacyjnymi umożliwia dokładne sterowanie z obsługą lokalną za pomocą ekranu dotykowego.

Szafa sterownicza w instalacji ozonowania

Aby regulować stężenie ozonu w procesie utleniania, nawiązuje się bezpieczne połączenie między urządzeniami obiektowymi a sterownikiem. Wejścia i wyjścia analogowe i cyfrowe umożliwiają łatwą wymianę sygnałów na tym poziomie. Informacje te są przesyłane do układu sterowania za pośrednictwem popularnych protokołów komunikacyjnych, takich jak Modbus, PROFIBUS i PROFINET.

Redundantne sterowniki o wysokiej wydajności

Różne zanieczyszczenia wymagają różnych metod uzdatniania. Kompletne koncepcje redundancji oparte na wydajnym sterowniku bezpieczeństwa RFC 4072S przyczyniają się do zapewnienia nieprzerywanego działania systemu. Dodatkowo możliwe jest zastosowanie w aplikacjach o najwyższych wymaganiach bezpieczeństwa wg SIL 3 lub PL e.

Kompleksowa redundancja od poziomu obiektu po sterownię

Bezawaryjność ma szczególne znaczenie zwłaszcza na różnych stopniach uzdatniania wody. Aby zagwarantować maksymalną dyspozycyjność, konieczne jest stworzenie redundantnego systemu.
Phoenix Contact oferuje bezpieczne koncepcje i redundancyjne komponenty do automatyzacji systemu. Phoenix Contact oferuje szeroki wybór produktów i rozwiązań do łatwej integracji urządzeń obiektowych do poziomu sterowania i sieci oraz układu sterowania. W ten sposób zapewnisz nieprzerywane i bezawaryjne działanie systemu.

Interaktywna mapa: Topologia redundantnej komunikacji
Technika automatyzacji dla PLCnext Technology
Użyj preferowanego języka programowania do automatyzacji i połącz swój system z chmurą.
Więcej na temat techniki automatyzacji
Technika automatyzacji dla PLCnext Technology
Bezpieczna komunikacja zdalna
Oferujemy routery przemysłowe i rozwiązania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, które umożliwiają bezpieczną globalną komunikację z maszynami i systemami.
Więcej na temat routerów przemysłowych i cyberbezpieczeństwa
Bezpieczna komunikacja zdalna
Biblioteka oprogramowania Water Functions
Biblioteka oprogramowania zawiera zaprogramowane bloki funkcyjne, dzięki czemu ułatwia pomiar, sterowanie i regulację procesów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody.
Więcej na temat biblioteki oprogramowania Water Functions
Biblioteka oprogramowania Water Functions

Korzyści

  • Wizualizacja lokalna ze zintegrowaną zdalną diagnozą zapewnia stały podgląd systemu
  • Niezawodny odbiór sygnałów z różnych części systemu również w przypadku awarii zasilania
  • Nieprzerywana eksploatacja dzięki koncepcji redundancji opartej na sterownikach bezpieczeństwa o najwyższej wydajności

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Chętnie doradzę Ci przy projektach modernizacji lub rozbudowy. Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i skorzystaj z naszej bogatej oferty usług.

Produkty


Osoba obsługująca tablet przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.