Zastosowanie sterowników z rodziny PLCnext Control umożliwia komunikację z chmurą przy minimalnym nakładzie. Z każdej studni można poprzez bezpośrednie połączenie sprawdzić dane podłączonych urządzeń. Różne informacje, np. godziny pracy, stopień obciążenia czy pobór mocy, są przesyłane do dowolnej chmury za pośrednictwem np. MQTT.
Stały dostęp do danych w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca zapewnia maksymalną dyspozycyjność. Dzięki tej przejrzystości można podejmować natychmiastowe środki lub planować długofalowe działania, np. zarządzanie utrzymaniem ruchu. Za pośrednictwem chmury można również sterować studniami lub utworzyć system redundancyjny.